Allied Vision 短波红外相机系列

查看最新短波红外应用

 

30年技术大成,成就至臻画境

短波红外相机专家

在采用 InGaAs 传感器技术的短波红外成像领域,Allied Vision 累积了超过12年的研发经验。凭借其综合性与专业性,产品在均匀性、线性度和动态范围等各方面表现出色,画质卓越,应用场景非常广泛。

 

现有产品系列包括热电冷却和非热电冷却型号。配备双级热电传感器冷却器(TEC2)的短波红外相机适用于科学研究领域,同时配备了氮气冷却室和可控风扇,可确保更长的曝光时间以实现低噪声画质。 

下载白皮书

在机器视觉中,短波红外通常使用在哪些应用领域?

捕捉红外光是一项挑战,需要先进的传感器技术。了解短波红外 (SWIR) 相机如何在半导体行业、垃圾回收、金属和玻璃检测以及机载遥感等领域为机器视觉解决方案开辟多种可能性。

科研级精度 ,工业级画质

Goldeye 短波红外相机系列

Goldeye 短波红外相机搭载 InGaAs 传感器技术,在 900 nm 至 1700 nm 的短波红外光谱范围内具有极高的测量精度。所有型号的 Goldeye SWIR 相机均能以超高帧率运行,并拍摄出超凡的低噪图像。Goldeye SWIR 相机是您在不可见光波段开展工业应用和科学研究的不二之选。所有 Goldeye 机型均配备 Camera Link 或 GigE Vision 接口。