相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

SVS 相机: 德国制造的高性能机器视觉相机

下载手册

SVS 相机系列

ECO - 小体积、高性价比 GigE - IP67 - PoE
EXO - 多样化的工业相机,适用于多种应用 GigE / Camera Link / USB 3
FXO - 全新 C 镜头接口高端相机系列,配备全新的 CoaXPress 12 和万兆网接口
HR - 高速高分辨率
SHR - 151MP 亿万像素级相机:机器视觉的全新水准
SVS 高性能机器视觉相机

强劲性能、纤毫毕现

提高处理量、提高精度——这几乎是所有行业中工业图像处理的两个核心主题。冠以 "SVCam" 名称,SVS 开发和生产具有万兆网、千兆网以及 Camera Link、USB3.0 或 CoaXPress 接口的高性能 CCD 和 CMOS 相机。

SVS 的任何研发始终以质量、可靠性和高度可定制性为基础。根据具体使用用途,目前有六个系列可供选择:ECO(小巧紧凑)、EXO(多功能)、EVO(最高帧速率)、HR(高分辨率)和 SHR(全局快门高分辨率)。

产品亮点

  • VGA 到 151MP 多种分辨率机型
  • 卓越的光学精度
  • 精密耐用的机械外壳设计
  • 先进的散热管理
  • 工业防护等级达到IP67
  • 提供独特的功能
  • 适用于任何 GenICam 相机

下载产品手册

获取报价

您需要我们协助进行相机选型吗?亦或您需要了解相机价格?我们的销售团队乐意为您提供一对一咨询服务。

 

联系销售