概览
- 下载需要的 STEP 文件组件
请右键单击三维模型的链接并选择“另存为”以下载文件。下载后,解压缩 STEP 文件。您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载步骤查看器:https://www.freecadweb.org - 对于有外壳的相机,请参照说明进行 STEP 数据的组装
Alvium CSI-2 相关下载
选择 Alvium 1500 C 或 1800 C 相机的 STEP 文件:
Alvium 1500 C
Alvium 1800 C
*此镜头接口仅根据请求提供。由于传感器尺寸大,典型透镜会引起晕影,不支持高质量成像。
Alvium USB 相关下载
选择带标准 USB 或90° USB 转接器的 Alvium 1800 U 相机 STEP 文件:
Alvium 1800 U
*此镜头接口仅根据请求提供。由于传感器尺寸大,典型透镜会引起晕影,不支持高质量成像。