相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Prosilica GT:高性能机器视觉相机

了解更多

Prosilica GT

可靠性超强,从容应对复杂环境

Prosilica GT是面向极端温度(-20°C至65°C)和不定光照条件成像的高性能机器视觉相机。

 

Prosilica GT相机搭载Precise和DC Auto光圈、PoE,以及 CCD 和全新 CMOS 传感器技术,是各类严苛应用的理想之选,包括ITS和交通成像、机器视觉、工业检验、安防、视频监控、军事应用等。

立即咨询 

应用和产品特性

Prosilica GT高性能机器视觉相机是一系列应用的理想之选,包括户外成像、交通成像/ITS、公共安防和视频监控、工业检验、机器视觉、军事和航天应用。

 

  • 搭载索尼和 OnSemi 品牌的 CCD 传感器及 CMOSIS CMOS 传感器
  • 千兆以太网接口(GigE Vision®)
  • 1MP 至29 MP
  • 帧率高达62 fps
  • 自动光圈(P-Iris和DC)
  • 以太网供电(PoE)
  • 以太网电涌抑制
  • 伽马校正
  • LUT(部分机型可选)
  • 元数据(Chunk数据)
  • 时钟同步 (IEEE1588)
  • 宽工作温度范围
  • 相机温度监控
  • 针对特定型号 CCD 提供传感器温度监控

 

相机选型工具

联系我们获取支持

您是否在寻找机器视觉相机解决方案或相机配件?我们的销售团队乐意为您提供专业的建议。

 

获取支持