相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

适用于 arm 主板的 CSI-2驱动

此处您可以找到适用于 NXP arm 主板的 Alvium CSI-2相机驱动程序。

 

Toradex Apalis iMX8

预编译内核

适用于 Toradex Apalis iMX8 的预编译内核已经包含  Alvium MIPI CSI-2相机驱动程序。

适用于Toradex Apalis iMX8的预编译内核

 

您可以在GitHub上找到安装说明:

安装说明

Nitrogen6_MAX

预编译内核

Nitrophen6_Max 的预编译内核已经包含用于 Alvium MIPI CSI-2相机的驱动程序。

安装流程:

  1. 安装 arm 主板制造商支持的操作系统。
  2. 将 AlliedVision*.tar.gz 存档复制到ARM板。
  3. 解压缩包含 install.sh 的 AlliedVision*tar.gz文件。
  4. 运行 install.sh 并按照其说明进行操作。

适用于 Nitrogen6_MAX 的预编译内核

应用说明

阅读应用说明以设置ARM板并优化设置:

为 Alvium MIPI CSI-2相机设置 i.MX6 主板

Wandboard

预编译内核

预编译的内核已经包含 Alvium MIPI CSI-2相机驱动程序。

安装流程:

  1. 安装 arm 主板制造商支持的操作系统。
  2. 将 AlliedVision*.tar.gz 存档复制到ARM板。
  3. 解压缩包含 install.sh 的 AlliedVision*tar.gz文件。
  4. 运行 install.sh 并按照其说明进行操作。

Wandboard 预编译内核

 

SD 卡映像文件

我们为 Wandboard 提供的即用 SD 卡映像文件,包含探索Alvium MIPI CSI-2相机所需的一切:

  •    预配置的操作系统,包括用于 Alvium MIPI CSI-2相机的驱动程序
  •    qv4l2 viewer 应用程序
  •    OpenCV
  •    样例代码

SD卡映像文件的大小约为7GB。

适用于 Wandboard 的 SD 卡映像文件

 
应用说明

阅读应用说明以设置 arm 主板并优化设置:

为 Alvium MIPI CSI-2 相机设置 i.MX6 主板