相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

Allied Vision MIPI CSI-2 相机驱动

Allied Vision 的 GitHub 站点

GitHub 资源

访问 GitHub 以获取:

  • 驱动程序源代码
  • 样例
  • 文档
  • 适配板设计文件

访问 GitHub.com/Alliedvision

    预编译核和 SD 卡映像文件

    除 GitHub 站点资源外,您还可以在我们的网站下载:

    • 预编译核
    • SD 卡映像文件

    请留意 SD 卡映像文件并不支持所有 ARM 主板。

    For easy evaluation of Alvium CSI-2 cameras with NVIDIA Jetson boards, we provide the Allied Vision V4L2 Viewer. Just like the drivers, the viewer is available on GitHub.

     

     

    支持的 NVIDIA Jetson 主板

    现支持的 NVIDIA Jetson 主板如下:

    • Nano
    • TX2
    • Xavier AGX, Xavier NX

    如需安装驱动程序,请访问 GitHub,我们提供:

    • 源代码
    • 预编译核

    访问 GITHUB.COM/ALLIEDVISION

    支持的其他 ARM 主板

    此外,我们还支持以下 ARM 主板:

    • Toradex Apalis iMX8
    • Nitrogen6_MAX with i.MX6QP, Linux 内核版本 4.1.15
      •     Nit6QP_MAX, Nit6Q_MAX
    • Wandboard with with i.MX6QP, Linux 内核版本 4.1.15
      •     WB-IMX6QP, WB-IMX6Q, WB-IMX6U, WB-IMX6

    其他 ARM 主板驱动