相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

短波红外成像

见所未见!

探索短波红外相机系列:

看见更多。发现更多。

红外成像

在电磁波谱中,红外辐射波长介于可见光和微波之间。这一频段涵盖了 0.75 μm - 14 μm 波长范围,分为近红外 (NIR)、短波红外 (SWIR)、中波红外 (MWIR) 和长波红外 (LWIR)。捕获红外光是一项艰巨的任务,需要借助先进的传感器技术和专用镜头。

 

Allied Vision在InGaAs传感器技术短波红外相机领域深耕多年,经验丰富。凭借这一全面的专业知识积淀,Allied Vision可针对各种应用提供在均质性、动态性和线性等各方面俱佳的超高画质相机。我们现有的产品线包括搭载/未搭载热电传感器冷却功能的机型。针对科研应用,我们还提供搭载二级热电传感器冷却(TEC2)功能、氮气冷却室和风扇的相机,可在长时间曝光的情况下实现超低噪声图像采集。

不同物体在可见光(左)和短波红外(右)下的成像

 

SWaP+C 功能打造即插即用体验

融合创新 SWIR 技术,兼具灵巧的机身和经济的价格双重特性

  • 支持 GigE Vision, 5GigE Vision, USB3 Vision, 或 CSI-2 接口
  • SWaP+C 特性
  • 即插即用的应用体验
  • 兼容 GenICam 的功能控制系统
  • 模块化外壳设计,包括板级版本
  • 多种接口供选
  • -20°C至+65°C宽工作温度范围
  • 货源充足,短发货周期

Alvium SWIR 相机支持 400 nm 1700 nm 光谱范围,兼具高量子效率。用户可通过一台相机,同时拍摄可见光和 SWIR 光谱图像,从而降低系统总体成本。

 

Alvium SWIR 相机搭载索尼 IMX990 IMX991 SenSWIR InGaAs 传感器,在维持小巧的外形、轻盈的质量、低能耗和实惠价格(SWaP+C)的同时,兼具高画质和高帧率特性。以上特性非常适合搭配无人机或手持设备,应用于各行各业,如农业、采矿、太阳能电池检测或医疗领域。

我们的 Alvium SWIR 相机机身小巧、重量轻盈,非常适合用于嵌入式和机器视觉应用,打造高性价比 OEM 系统。  因此,在构建系统解决方案时,通过工业级Alvium SWIR相机和驱动程序的组合可打造即插即用的使用体验

科研级精度、工业级品质

Goldeye 短波红外相机 – 基于高性能 InGaAs 传感器的短波红外相机

Goldeye SWIR 相机能以超高帧率捕获可见光谱之外的细节,拍摄高线性度、高动态范围的低噪声图像。全面的板载图像校正和优化功能搭配内置传感器温度稳定功能,可帮助随时获得理想的可重现成像结果。

 

Goldeye 短波红外 (SWIR) 相机可在以下方面提供更高规格的多样化选项:分辨率、接口、镜头接口、光谱范围以及智能热电传感器冷却装置(TEC1、TEC2、TECless)。该系列可高帧率运行并支持多 重板载图像处理功能,可提供低噪声、高线性、高动态范围的优异成像。另有多样化的功能选项,如以太网供电单线缆解决方案、全面的输入/输出控制功能、以及多种安装选项,可轻松便捷地集成至系统。

除此之外,用户还可以通过标准化的 GigE Vision 或 Camera Link 接口以及类似 GenICam 的功 能控件,将这些坚固耐用的高质量 SWIR 相机用于可见光谱之外的成像应用,带来即插即用的便捷体验。

 


扩展短波红外范围 - 波长可达 1.9 μm 2.2 μm

Goldeye XSWIR 相机填补了 1.7 μm 以上波长范围材料检测的空白。  Goldeye XSWIR 相机可以高量子效率实现 1.9 μm 或 2.2 μm 波长检测。内置的二级传感器冷却 (TEC2) 及各种板载图像校正功能,是以优异的画质进行特定光谱成像的关键条件。

全新的 Goldeye XSWIR 机型使得 Allied Vision Goldeye 系列相机现涵盖了 0.4 μm(Goldeye VSWIR)至 2.2 μm(Goldeye XSWIR)波长范围。

  • Camera Link 或 GigE Vision 接口可选
  • 分辨率最高可达 1.3 MP(QVGA 和 VGA)
  • 支持各种 InGaAs 传感器技术,包括 SWIR 和扩展 SWIR 成像
  • 全分辨率下帧率高达 344 fps
  • 宽工作温度范围:-20° C 至 +55° C(外壳)
从嵌入式到科研应用

Allied Vision 短波红外相机系列 - 多种选择

Allied Vision 提供市面上品类超齐全的 SWIR 相机产品线。我们丰富的 SWIR 相机产品支持超过 10 种区域扫描 InGaAs 传感器(带/不带传感器冷却功能)以及绝大多数常见机器和嵌入式视觉接口,如 GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link 或 CSI-2 (MIPI )。

 

我们的高品质 SWIR 相机具有强大的抗冲击和振动能力,并支持广泛的工作温度范围,可享 3 年保修。
欢迎咨询我们的专家了解所需的相机,我们随时乐意与您一道商讨定制 OEM 解决方案。