相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

适用于NVIDIA® Jetson™平台用户的嵌入式视觉相机

Allied Vision与NVIDIA携手合作,为基于Jetson的系统设计师提供搭载了MIPI CSI-2和USB接口的Alvium系列相机,将工业级计算机视觉相机的各项优势引入Jetson系统平台。借助ALVIUM®技术,原型开发和系统集成工作变得空前轻松,未来系统升级也更为灵活。

 

Allied Vision是NVIDIA的官方合作伙伴,同时也是 Jetson 生态系统的重要成员。

支持的Jetson开发者套件和生产模块

 

面向NVIDIA Jetson Nano开发者套件的Alvium相机套件

 

Allied Vision 提供了专为 NVIDIA Jetson Nano 开发者套件量身打造的 Alvium 相机套件,囊括了启动原型开发必需的一切要素。 

Alvium 相机套件

 

面向 NVIDIA® Jetson™的开源 MIPI CSI-2驱动程序

一套驱动程序满足所有需求:尽享灵活选择!

 

无需浪费时间开发驱动程序:下载并安装后即可使用!

为帮助您轻松快速上手,Allied Vision 专为 NVIDIA® Jetson™ Nano(4GB和2 GB)、Jetson™ TX2、Jetson™ AGX Xavier 和 Jetson™ Xavier NX 模块提供了适配 NVIDIA JetPack™ SDK v4.5.1(L4T 32.5.1)的开源 MIPI CSI-2驱动程序。您可以在我们的 GitHub 页面查找这类驱动程序。

该驱动程序支持现有和未发布的配备MIPI CSI-2接口的所有Alvium相机机型,不受搭载的图像传感器限制。即NVIDIA平台仅需一套驱动程序即可适配所有分辨率的传感器。您可以使用同一套驱动程序基于不同相机机型进行原型开发,或后期利用另一款传感器轻松升级自身系统——即使该传感器目前尚未问世!所有Alvium MIPI CSI-2相机都均基于同一套驱动程序在您的系统上运行。

 

立刻使用我们的相机配件开始技术评估和原型开发!

利用 Allied Vision 配件轻松进行原型开发

Allied Vision 提供适配 MIPI CSI-2接口的适配板,支持将 Alvium 相机转接至 NVIDIA Jetson TX2、AGX Xavier 和 Nano 开发套件。我们的 Jetson TX2驱动程序和适配板支持同时使用2台 Alvium CSI-2接口相机,无需额外配置。我们也在 GitHub 上提供了代码实例,方便用户快速进行相机评估工作。


与此同时,我们还为 Alvium 相机提供了 CSI-2和旋锁型 USB 电缆以及丰富全面的镜头供选。我们的专家随时准备帮助您针对自身应用选择最合适的光学元件。欢迎垂询

 

Jetson 平台用户案例