相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

嵌入式视觉解决方案

探索 Allied Vision 的嵌入式视觉产品及生态系统。

 

嵌入式视觉相机

我们为嵌入式系统开发人员提供了接触高性能工业级相机模块的机会,并为机器视觉工程师铺平了从 PC 到嵌入式视觉的开发道路。通过 Alvium 相机系列,我们为嵌入式应用提供了轻松的软硬件集成方案。Alvium 1500Alvium 1800 系列搭载 Allied Vision 开发的革命性 ALVIUM®技术,具备独有的片上系统设计,为嵌入式视觉应用提供了工业级性能,赋予系统工程师多重优势。

 

  • 丰富的传感器选型
  • 先进的图像预处理技术
  • 紧凑的外形
  • 低功耗应用
  • 工业化标准
  • 超高性价比

 

  • Alvium 1500 C

        用于嵌入式应用的 CSI-2 相机模组 

了解 Alvium 1500 C

 

  • Alvium 1800 C
    用于嵌入式应用的高性能 CSI-2 相机

了解 Alvium 1800 C

 

  • Alvium 1800 U
    提供高性能成像的工业级 USB 相机

了解 Alvium 1800 U

嵌入式配件

Allied Vision 认证配件由我们的专家精挑细选,能以尽可能高的可靠性针对您的应用需求提供理想的画质。我们的技术人员和工程师结合我们相机对转接板、镜头和接口线等配件反复测试,从而确保我们能为您推荐最适合您的配件,确保您的 Allied Vision 相机释放强劲性能。

 

  • 镜头
  • 线缆
  • 适配板
  • 三角架适配器
  • 触发和输入/输出线缆
     

查看所有配件

 

Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机

Allied Vision 现在还提供带有 FPD-Link3GMSL2的 Alvium MIPI CSI-2相机。Alvium FP3和 GM2相机通过额外的PCB(包括串行芯片)实现了长达15米的长电缆解决方案。所有相机功能均可使用,因此其工作原理与V4L2上的标准 Alvium MIPI CSI-2完全相同。此外,还有 de-serializer 适配器板可用于连接嵌入式板。您还可以从我们合作伙伴处购买包含反序列化器(de-serializer)的载体板。

 

Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机
开放式外壳和 Fakra 连接器
Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机
封闭式外壳和 Fakra 连接器

 

产品优势:

 

  • 长达15米的长线缆解决方案
  • 基于 ASIC 的 ALVIUM 技术具有预处理功能
  • 相机内置 ISP,使所有 Alvium FPD Link3和 GMSL2相机都可使用同一驱动
  • 所有 Alvium相机驱动 (用于 NVIDIA Jetson) 都可在GitHub上找到源代码
  • 小体积、轻重量、低能耗和高性价比
  • 低延迟

 

相机提供不同的外壳选项:
封闭式外壳和 IP67防水外壳。
根据您的需要,我们也可以提供半开放式外壳。
联系我们了解更多详情。

轻松集成

软件

Alvium CSI-2 相机模组

Allied Vision 提供了不同的接入模式,以确保 Alvium CSI-2 相机可在您的视觉系统上顺利运转:

  • 高级用户可使用 Direct Register Access (DRA) 通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access 通过既有 V4L2 API,以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。
    可在 GitHub 上下载不同主板和片上系统 (SoCs) 的开源 CSI-2 驱动程序。

 

Alvium USB3 相机模组

通过 Allied Vision 的 Vimba 套件(一款前瞻性设计、且不受平台局限的 SDK),可将 Alvium USB 相机轻松集成至嵌入式系统。基于 GenICam 的传输层支持 Alvium USB 相机,并能将其自动连接至 MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB 等第三方软件解决方案。

驱动

NVIDIA CSI-2 驱动程序搭载 Jetpack 4.4,同时支持 NVIDIA Jetson Nano、TX2、Xavier NX 和 AGX Xavier,适用于所有现有及未来的 MIPI CSI-2 接口 Alvium 相机模块——无论相机模块使用哪种传感器。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本,或者为现有系统升级新型传感器。这不仅节省了时间,同时也大大降低了开发成本。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度,并且简化了原型开发工作。NVIDIA Jetson SoMs 通用驱动程序可自 Github.com下载。

嵌入式生态系统

正在寻找完整的嵌入式解决方案?抑或是单纯希望寻找适宜的软硬件开发合作伙伴?我们均是您的不二之选。

除列明的合作业务外,我们还可针对您的应用案例提供更多支持,例如,您是否正在为 ITS 或质量检测寻求 AI 平台解决方案?抑或正在寻求从嵌入式开发到集成,再到完整组装的全包方案?

欢迎垂询商讨!

联系我们

Antmicro是一家嵌入式技术企业,结合利用各种新型软硬件技术为客户提供先进的产品。依托丰富的从业经验及无与伦比的专业知识,他们可提供从硬件设计、驱动程序开发、FPGA到应用程序设计的所有服务,满足系统设计师的所有需求。与Antmicro的合作可让Allied Vision客户填补专业知识方面的空白,提升自身开发成果并达到上市时间要求。Antmicro和Allied Vision已合作将Alvium相机软件集成到NVIDIA Jetson平台中。

 

了解更多

Connect Tech公司是NVIDIA最大的全局嵌入式硬件合作伙伴,可提供广泛的NVIDIA® Jetson™解决方案以及适用于多种行业标准(包括COMExpress®、SMARC等)的嵌入式解决方案。Connect Tech在嵌入式计算领域拥有超过35年的丰富经验,其应用成熟的技术组合涵盖了整个嵌入式系统、载板、散热解决方案、嵌入式交换机等多个领域。公司更依托内部设计和制造能力打造可快速交付的定制设计服务,让用户能够以空前的速度从开发阶段顺利推进到部署阶段。

 

了解更多

NVIDIA的Jetson模块系列方便定制高性能、低功耗的系统,可满足尖端实时人工智能(AI)需求。选用Alvium相机系列,可助您空前轻松地构建基于GPU的嵌入式视觉应用。

 

探索 Jetson 生态系统

位于慕尼黑的Wahtari擅长利用广泛的AI硬件和软件元件并结合Wahtari AI视觉平台,快速开发定制高级AI系统。Wahtari还提供各种成熟、易用的AI系统,可轻松灵活调整并集成进各类系统。

 

了解更多

人工智能和嵌入式视觉

对于结合了视觉和创新的初创企业来说,Allied vision为找到合适的相机提供了一个有价值的工具。凭借30多年与客户和合作伙伴合作的项目经验,我们支持初创公司在机器人、增强现实、无人机、自动化或智能交通系统等各个领域开发人工智能应用。

 

人工智能和相机完美集成的关键成功因素是什么?

查看专家建议