相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Prosilica GT

稳健性能、高分辨率

应用全能

面向高端应用的高分辨率相机

Prosilica GT 坚固的外壳经过散热优化设计,是应对严苛环境的理想解决方案。该系列产品提供多种镜头控制模式选择,可针对不断变化的光线条件灵活调整图像亮度。其分辨率最高可达 31 MP,是对坚固性和设计灵活性要求较高的高分辨率成像应用的理想之选。

 

优势概览

Prosilica GT 是一款坚固、无风扇的被动冷却相机,具备高成像性能优势!

 

  • 坚固、无风扇的被动冷却外壳:是应对温度急剧变化的严苛环境的理想解决方案

  • 镜头控制功能:可针对不断变化的光线条件灵活调整

  • 系统集成简便:以太网供电 (PoE)、IEEE 1588 精准时间控制协议 (PTP) 和以太网触发 (ToE)

  • 高成像性能:CCD 和新型 CMOS 传感器

  • 控制功能:全面的输入/输出功能,包括便于与外部设备通信的 RS232 总线

  • 温度监控:监控主板和传感器板温度,确保相机正常运行

功能特性

  • 分辨率: 分辨率高达3100万像素
  • 传感器: Sony, CMOSIS/ams, ON Semi, 和 Teledyne e2v 的 CCD 和 CMOS 全局快门传感器
  • 帧率: 高达53帧/秒
  • 外壳选项: 用于极端环境的坚固外壳
  • 镜头选项: 根据不同的相机型号,有8种镜头接口可选,包括 CS-Mount 到 TFL-Mount
  • 成像颜色: 黑白、彩色和近红外(NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

根据型号可选不同镜头接口:

 

  • CS-Mount

  • F-Mount PA*

  • C-Mount

  • M58-Mount

  • M58-Mount PA*

  • EF-Mount PA*

  • M42-Mount PA*

  • M42-Mount

  • TFL-Mount

*PA: 可调整传感器与镜头的平行度(Palanity Adjustment)

多种镜头接口选项,支持多种镜头

在所有千兆以太网相机中,Prosilica GT 是我们在严苛工作环境下仍能保持高性能成像的旗舰产品。除精密机加工的 6061 铝合金外壳、阳极氧化涂层和坚固的无风扇设计外,这款高端相机系列提供了多种镜头接口选择,可搭配绝大多数机器视觉应用中的所有主流镜头,并且无需加装转接环。

所有镜头接口均由内部设计,并随相机电子元件一道通过了振动和冲击测试。

相机中的传感器经过精确校准,且针对需要高精度传感器校准的应用额外提供了平面度调整接口。

 

适用于所有应用的配件

Prosilica GT 相机系列可搭配多种配件。

 

 

显示所有配件

 

功能强大的软件确保完美的连接性

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

 

了解更多

Prosilica GT 应用案例