相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Manta

灵活之选

简化多相机应用设置

搭载千兆网接口的模块化机器视觉相机

Manta 是 Allied Vision 用途最广泛的千兆网口相机系列。该系列相机可提供最丰富的图像传感器选项,并且凭借先进的功能组合简化了多相机应用设置。模块化硬件概念更是让 Manta 相机可提供近乎无限的配置选择,以灵活满足各种应用的需求。

定制相机只需极少的额外开销,且交付周期与标准型号一致!

 

选择您的相机型号

优势概览

Manta 是一款多用型 GigE 接口相机,具有高级功能组合,支持灵活集成。

 

  • 多用途 GigE Vision 接口相机系列:具有主板级选项的模块化灵活设计,使相机能够轻松集成到任何应用中

  • 通过以太网供电、IEEE 1588 精准时间控制协议和以太网触发 (ToE) 简化系统集成

  • 全面的输入/输出功能              

  • 包含近红外(NIR) 版本可供选择

功能特性

  • 分辨率: 高达2460万像素
  • 传感器: Sony 和 CMOSIS/ams 的 CCD 和 CMOS 全局快门传感器
  • 帧率: 高达286帧/秒
  • 外壳选项: 标准外壳、弯头或板级 
  • 镜头选项: C-Mount、CS-Mount 和 M12/S-Mount (带适配器)
  • 成像颜色: 黑白、彩色和近红外(NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

模块化设计

Manta 兼容所有视觉系统应用。它提供了从弯头选项到板级版本(包含由可伸缩连接线连接的传感器板和镜头接口)等各种配置选项,是一款灵活配置的相机。
当应用环境存在空间局限性问题时,板级相机可提供设计灵活性。远程传感器板使您能够将它与相机主板分开独立安装。此外,如有必要可选择将传感器覆盖玻璃 (RCG) 拆除,以提升灵敏度,支持激光分析应用。

 

适用于所有应用的配件

Manta 相机系列可搭配多种配件。

 

 

查看所有配件

 

功能强大的软件确保完美的连接性

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

 

了解更多

Manta 应用案例