相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Mako

灵巧机身、性能不凡

以小见大

超紧凑型千兆网接口相机

Mako 相机兼容千兆网接口,且配备紧凑、坚固的工业级外壳,价格极具吸引力。其中多款机型配备各种高级功能,如精准时间控制协议 (PTP)、以太网触发 (ToE) 动作指令和以太网供电 (PoE)。RJ45 螺纹接口连接器和多路输入/输出便于系统直接集成。Mako G 相机提供近红外版 (NIR) 和偏光版两种版本供客户选择。

 

优势概览

Mako  是一款小巧、紧凑的工业相机,具有高性价比优势!

 

  • 稳健型设计:超紧凑型工业级外壳
  • 以太网供电、以太网触发和多输入/输出功能确保系统集成得以简化
  • 通过 PTP 或动作指令(特定机型支持)实现多相机同步
  • 包含 NIR 和偏光版本可供选择

功能特性

  • 分辨率: 高达500万像素
  • 传感器: Sony, CMOSIS/ams, ON Semi, 和 Teledyne e2v 的 CCD 和 CMOS 全局、卷帘和全局重置传感器
  • 帧率: 高达309帧/秒
  • 外壳选项: 超紧凑型工业级金属外壳
  • 镜头接口选项: C-Mount、CS-Mount 和 M12/S-Mount (含适配器)
  • 成像色彩: 黑白、彩色和近红外 (NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

 

 

超紧凑设计,功能丰富

我们将诸多功能融合在这一方糖尺寸的千兆以太网相机中。

 

  • 该相机支持主流镜头接口选项,包括 C 接口、CS 接口和 M12 (S) 接口等,能够使用多种镜头
  • 以太网供电支持通过一根连接线同时进行数据传输和供电,接线长度可达 100 米。部分型号还支持以太网触发单线解决方案,降低了系统的复杂程度与成本;更有 IEEE 1588 精准时间控制协议 (PTP) 支持系统内的多相机精确同步

适用于所有应用的配件

Mako 相机系列可搭配多种配件。

 

 

查看所有配件

 

功能强大的软件确保完美的连接性

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

 

了解更多

Mako 应用案例