相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Goldeye SWIR

探索未见

见所未见

搭载 InGaAs 传感器技术的短波红外 (SWIR)相机

Goldeye 相机配备了 InGaAs 传感器技术,对 900-1700 nm 波段红外短波非常敏感。一些型号将波段灵敏度扩展至可见光(400nm 或2200nm)。所有 Goldeye SWIR 相机都可以超高帧率运行,拍摄出高质量的低噪图像。此款相机是不可见光谱的工业和科技应用的理想选择。所有 Goldeye 机型均搭载 Camera Link 或 GigE Vision 接口。

优势概览

Goldeye 是紧凑型工业和高级科研用途的 SWIR 相机系列,应用极为广泛!

 

  • 其模块化设计使 SWIR 相机支持多种偏好选择:分辨率、接口、镜头接口、光学滤光片或传感器智能冷却(TEC1、TEC2、TECless)
  • 多种图像处理功能和可选传感器冷却功能,确保低噪、高线性和高动态范围的高质量成像
  • 支持高帧率,加速您的成像速度
  • 支持单线以太网供电解决方案、全面的输入/输出控制功能或多种安装选项等,可轻松实现系统集成。

功能特性

  • 分辨率: 高达130万像素 (XGA 分辨率)
  • 传感器: InGaAs FPA 传感器,光谱范围 900 至 1700 nm (SWIR) 和光谱范围 400 至 1700 nm (Sony VSWIR)
  • 帧率: 高达344帧/秒
  • 外壳选项: 小尺寸,加固精密加工6061铝外壳与优质阳极氧化涂层
  • 镜头接口: C-Mount、F-Mount 和 M42-Mount
  • 成像颜色: 短波红外黑白 (SWIR),可见光短波红外黑白(VSWIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

使用热电冷却技术(TEC)稳定传感器温度

利用热电冷却装置 (TEC) 稳定传感器温度

Goldeye 相机支持主动和被动散热管理,提供两种外壳设计供选。这款紧凑、稳健的工业级相机提供搭载或不搭载单级热电冷却装置 (TEC) 的两种版本供选,支持特定型号的传感器冷却或加热,可优化对环境的适应性并确保成像结果的一致性。

高级科研版本配备了集成氮气冷却室的单级或双级热电冷却装置 (TEC),确保在最低 60K 的强力传感器冷却温度下不发生冷凝,并可拍摄超长曝光图像。热电冷却装置 (TEC) 所产生的热量由一台内置的风扇进行散热。为避免因风扇振动造成图像畸变,这台风扇也可以关闭。

Goldeye 相机借助坚固的铝合金散热外壳提供主动传感器冷却,工作温度范围更广。

适用于所有应用的配件

Goldeye 相机系列可搭配多种配件。

 

 

查看所有配件

 

通过图像采集卡 SDK 实现灵活互连

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?通过我们的这一内部软件,您可以将搭载 GigE Vision 接口的 Goldeye 相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。
Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

搭载 Camera Link 接口的 Goldeye 相机还能通过 Vimba SDK 轻松配置。在拍摄/录制图像时需要调用图像采集卡 SDK。

 

了解更多

Goldeye 应用案例