相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium 1800 C

适用于嵌入式应用的高性能 CSI-2 相机模组

Alvium 1800 C – 高性能嵌入式视觉相机模块

面向嵌入式系统开发人员的机器视觉传感器

Alvium 1800 C MIPI CSI-2 相机系列功能强大,将机器视觉应用中广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入嵌入式系统,为嵌入式开发者提供更多选择。这类传感器分辨率最高可达 2000万像素,在提供优异画质的同时,帧速率可达到 Alvium 1500 C 型号的两倍。

 

优势概览

Alvium 1800 C 是一款体积小巧的高性能工业相机,具有高画质及传感器选型丰富的优势!

  • 先进的传感器:可使用机器视觉行业广受欢迎的索尼高性能图像传感器!

  • 板载 ISP 功能:释放您的嵌入式主板算力,将其用于其他处理任务

  • 单个驱动程序适配所有机型:方便快速集成 Alvium相机,轻松更换机型

  • 智能电源管理:低功耗系统设计,甚至可由电池供电

  • 高带宽:使用最多 4 路功能强大的 MIPI CSI-2 接口

  • 图像还原画质:通过精准 Alvium 传感器校准实现高精度的镜头-传感器匹配

功能特性

  • 分辨率: 高达2000万像素
  • 传感器: Sony CMOS全局和卷帘快门传感器
  • 帧率: 高达289帧/秒
  • 外壳选项: 裸板、开放式外壳
  • 镜头选项: C-Mount, CS-Mount, or S-Mount
  • 成像色彩: 黑白、彩色

采用 ALVIUM 自有技术

ALVIUM® 是一款功能强大、高效节能的处理器,内置一个图像信号处理器 (ISP) 和一个图像处理库 (IPL)。该处理器可在降低嵌入式系统 CPU 负载的同时,利用相机搭载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。

 

Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机
开放式外壳和 Fakra 连接器
Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机
封闭式外壳和 Fakra 连接器

 

Alvium FPD Link3 和 GMSL2 相机

Allied Vision 现在还提供带有 FPD-Link3GMSL2的 Alvium MIPI CSI-2相机。Alvium FP3和 GM2相机通过额外的PCB(包括串行芯片)实现了长达15米的长电缆解决方案。所有相机功能均可使用,因此其工作原理与V4L2上的标准 Alvium MIPI CSI-2完全相同。此外,还有 de-serializer 适配器板可用于连接嵌入式板。您还可以使用我们合作伙伴的载体板,该合作伙伴已经在板上安装了 de-serializer 程序。

 

相机提供不同的外壳选项:
封闭式外壳和 IP67防水外壳。
根据您的需要,我们也可以提供半开放式外壳。
联系我们了解更多详情。

 

适用于所有应用的配件

Alvium 1800 C 相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。

 

 

查看所有配件

功能强大的软件确保完美的连接性

Allied Vision 为视觉系统中的 Alvium 1800 C 相机操作提供不同权限模式:

  • 用于 CSI-2访问的 GenICam
    直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)通过 GenICam 功能控制相机。

对于不同的板和片上系统(SoC),可在Github上找到适合的开源CSI-2驱动程序。

从 Github 下载驱动程序源代码

迄今为止,在 NVIDIA Jetson AGX Xavier 和 Xavier NX(Nano和TX2 NX Beta 可用)主板上通过 GenlCam 访问 CSI-2 已经过我们验证。
可下载包含 CSI-2 TL 的 Vimba SDK。

下载Vimba

所有1800 C型号都可以通过GenICam控制,以便访问CSI-2。从 Alvium 1800 C-500、Alvium 1800 C-507、Alvium 1800 C-511、Alvium 1800 C-1236 和 Alvium 1800 C-2050开始, Allied Vision 将不断扩大正式测试和验证的用于 CSI-2的 GenICam 的型号数量。

 

  • 直接寄存器访问 (DRA)
    高级用户可通过寄存器控制相机。

了解ALVIUM的控制寄存器

 

  • Video4Linux2 Access
    允许通过以下方式控制相机:
    • V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 Viewer
    • 类似 GStreamer 和 OpenCV 等架构

可在 GitHub 上下载不同主板和片上系统 (SoCs) 的开源 CSI-2 驱动程序。

从GitHUB上下载开源程序