相机选型工具
显示参数表
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
极限环境中的可靠性能

Prosilica GT 6600

Prosilica GT 6600
Prosilica GT 6600
应用全能

面向高端应用的高分辨率相机

已停产相机

Prosilica GT 6600 搭载 ON Semi KAI-29050 传感器,在 28.8 MP 分辨率下速度可达 4.0 帧/秒。

收藏 已导入书签

Prosilica GT 坚固的外壳经过散热优化设计,是应对严苛环境的理想解决方案。该系列产品提供多种镜头控制模式选择,可针对不断变化的光线条件灵活调整图像亮度。其分辨率最高可达 31 MP,是对坚固性和设计灵活性要求较高的高分辨率成像应用的理想之选。

 

技术参数

接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率 6576 (H) × 4384 (V)
传感器 ON Semi KAI-29050
传感器类型 CCD Progressive
传感器尺寸 Type 35 mm
像元尺寸 5.5 µm × 5.5 µm
快门种类 Global shutter
Lens mounts (available) F-Mount
最大满帧帧率 4 fps
ADC 14 Bit
缓存 (RAM) 128 MByte
非易失性内存 (Flash) 1024 KByte (for selected models only)

成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。

在波长为529nm下,量子转换效率 40 %
暗噪声 14.7 eˉ
饱和电子数 18400 eˉ
动态范围 60.0 dB
绝对灵敏度阈值 18.3 eˉ
Bit位数 14 (monochrome); 12 (color) Bit
黑白像素格式 Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
原始像素格式 BayerGR8, BayerGR12, BayerRG12Packed
工作温度 -20 °C to +50 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC) 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
功耗 External power: 6.6 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 8.1 W
重量 372 g
尺寸 (L × W × H in mm) 96 × 66 × 53.3 (含连接器,不含三脚架和镜头)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

Prosilica GT6600 的特点包含:

  • 时钟同步 (IEEE 1588)
  • 相机温度检测
  • 坏像素列校正
  • ROI(感兴趣的图像区域), 为自动调整功能而设的专用ROI
  • 像素合并
  • 自动增益 (手动增益控制: 0 to 32 dB)
  • 自动曝光(手动曝光控制: 30 µs to 33.5 s)
  • 自动白平衡
  • LUTs (查找表)
  • Gamma
  • 色调, 饱和度, 色彩校正
  • StreamBytesPerSecond (便捷的带宽控制)
  • 图像暂存
  • 同步输出模式: 触发就绪, 输入, 曝光, 读出, 成像, strobe, GPO
  • 事件通道
  • 块数据
  • 用户设置可存储
  • 非易失性用户内存(1024 kB 或 16 张640x480分辨率的图片)
  • Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

Prosilica GT6600 是众多工业应用中的理想选择,比如:

  • 室外成像
  • 交通监控 / ITS
  • 公共安全和监控
  • 工业检测
  • 机器视觉
  • 军事和空间探测

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Prosilica GT 相关的应用说明:

参数手册

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba