相机选型工具
显示参数表
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
灵活之选

Manta G-235

Manta G-235
Manta G-235
简化多相机应用设置

搭载千兆网接口的模块化机器视觉相机

Manta G-235 搭载 Sony IMX174 传感器,在 2.4 MP 分辨率下速度可达 50.8 帧/秒。

收藏 已导入书签

Manta 是 Allied Vision 用途最广泛的千兆网口相机系列。该系列相机可提供最丰富的图像传感器选项,并且凭借先进的功能组合简化了多相机应用设置。模块化硬件概念更是让 Manta 相机可提供近乎无限的配置选择,以灵活满足各种应用的需求。

技术参数

接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
分辨率 1936 (H) × 1216 (V)
传感器 Sony IMX174
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 Type 1/1.2
像元尺寸 5.86 µm × 5.86 µm
快门种类 Global shutter
Lens mounts (available) C-Mount, CS-Mount
最大满帧帧率 50.8 fps
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 128 MByte
非易失性内存 (Flash) 1024 KByte (for selected models only)

成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。

在波长为529nm下,量子转换效率 70 %
暗噪声 6.2 eˉ
饱和电子数 32000 eˉ
动态范围 73.0 dB
绝对灵敏度阈值 7.2 eˉ
Bit位数 8-12 Bit
黑白像素格式 Mono8, Mono12Packed, Mono12
原始像素格式 BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
工作温度 +5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC) 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
功耗 External power: 2.8 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W
重量 190 g; 200 g (PoE)
尺寸 (L × W × H in mm) 86.4 × 44 × 29 (incl. connectors)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B)

Image optimization features:

  • Auto gain (manual gain control: 0 to 40 dB; 0.1 dB increments)
  • Auto exposure (exposure time control varies by pixel format)
  • Auto white balance (G-235C only)
  • Binning
  • Black level (offset)
  • Color correction, hue, saturation (G-235C only)
  • Decimation
  • Gamma correction
  • Three look-up tables (LUTs)
  • Region of interest (ROI), separate ROI for auto features
  • Reverse X/Y

Camera control features:

  • Auto-iris (video type)
  • Event channel
  • Image chunk data
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol
  • Storable user sets
  • StreamBytesPerSecond (easy bandwidth control)
  • Stream hold
  • Sync out modes: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Temperature monitoring (main board)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands
  • Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

Manta G-235 is a robust, flexible industrial camera with the sensitive Sony IMX174 sensor.

Typical applications:

  • Machine Vision
  • Broadcast analysis requiring Full HD such as sports analytics
  • Industrial inspection
  • Security and surveillance
  • ITS / traffic (traffic monitoring / speed enforcement / toll collection )
  • Low light / high sensitivity conditions
  • Outdoor applications with dynamic lighting situations

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Manta 相关的应用说明:

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba