相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)
高性能成像入门之选

Alvium 1800 U-291

Alvium 1800 U -291
Alvium 1800 U -291
Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选

高性价比工业级 USB 相机

Alvium 1800 U-291 搭载 Sony IMX421 传感器,在 2.9 MP 分辨率下速度可达 144.0 帧/秒。

配置

Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术的入门之选。此款产品搭载新一代传感器,小巧轻盈,可以理想的性价比提供优异的画质和帧率。相机接口兼容 USB3 Vision 标准,且配备了工业级硬件,无论在 PC 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。

 

技术参数

接口 USB3 Vision
分辨率 1944 (H) × 1472 (V)
传感器 Sony IMX421
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 Type 2/3
像元尺寸 4.5 µm × 4.5 µm
快门种类 Global shutter
Lens mounts (available) C-Mount
最大满帧帧率 144 fps at 450 MByte/s, Mono8
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 256 KByte
非易失性内存 (Flash) 1024 KByte
Bit位数 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) Bit
黑白像素格式 Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
TTL I/Os 4 programmable GPIOs
电源要求 (DC) Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
功耗 USB power: 1.9 W (typical) | Ext. power: 2.1 W (typical)

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 自适应滤波器
  • 像素合并
  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 对比度
  • 自定义卷积
  • 去马赛克,彩色解码,高达 5×5(彩色机型)
  • DPC(坏点校正)
  • FPNC(固定模式噪声校正)
  • 伽马
  • LUT(查找表)
  • X/Y 反转
  • ROI(感兴趣区域)
  • 清晰/模糊

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 带宽控制
  • 计数器和计时器
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 图像辅助数据
  • 读出模式 (SensorBitDepth)
  • 时序器
  • I/O 串口
  • 温度监控
  • U3 节能模式
  • 用户设置集

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Alvium USB 相机相关的应用说明:

三脚架适配器3D CAD文件(STEP)

Alvium tripod adapter short (ZIP)

相机三维CAD文件(STEP)

  1. 您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载一个 STEP 查看器。 https://www.freecadweb.org.
  2. 进入相机选型器,选择你的 Alvium 型号并配置相关的硬件选项(例如开放式外壳的 C-Mount 相机)。
  3. 在显示 Alvium 子型号的互动程序中,打开“STEP 文件”链接。请参见下图。
  4. 从互动程序底部显示的链接选择下载文件。
  5. 要从 STEP 文件组件组装封闭式外壳相机,请按照链接集合中包含的说明进行操作。

配置您的相机!

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

完美连接 - 得益于功能强大的软件

轻松集成软件

要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:

 

  • 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
  • 通过已建立的v4l2api 和 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机

    用于不同主板和片上系统(SoCs)的开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载

 

使用Allied Vision 的 Vimba 套件可轻松实现 Alvium USB 相机和嵌入式系统的集成。Vimba 套件是一个面向未来的、独立于平台的 SDK,适用于所有具有 USB3 Vision 接口的 Allied Vision 相机。

基于 GenICam 协议的传输层支持 Alvium USB 相机自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。