相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)
高性能成像入门之选

Alvium 1800 U-1240

Alvium 1800 U -1240
Alvium 1800 U -1240
Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选

高性价比工业级 USB 相机

Alvium 1800 U-1240 搭载 Sony IMX226 传感器,在 12.2 MP 分辨率下速度可达 35.0 帧/秒。

配置

Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术的入门之选。此款产品搭载新一代传感器,小巧轻盈,可以理想的性价比提供优异的画质和帧率。相机接口兼容 USB3 Vision 标准,且配备了工业级硬件,无论在 PC 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。

 

技术参数

接口 USB3 Vision
分辨率 4024 (H) × 3036 (V)
传感器 Sony IMX226
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 Type 1/1.7
像元尺寸 1.85 µm × 1.85 µm
快门种类 Global reset and Rolling shutter
Lens mounts (available) C-Mount
最大满帧帧率 35 fps at 450 MByte/s, Mono8
ADC 10 Bit
缓存 (RAM) 256 KByte
非易失性内存 (Flash) 1024 KByte

Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured without optical filter.

在波长为529nm下,量子转换效率 74 %
暗噪声 4.8 eˉ
饱和电子数 10500 eˉ
动态范围 65 dB
绝对灵敏度阈值 6.3 eˉ
Bit位数 10-bit Bit
黑白像素格式 Mono8, Mono10, Mono10p
TTL I/Os 4 programmable GPIOs
电源要求 (DC) Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
功耗 USB power: 3.1 W (typical) | Ext. power: 3.3 W (typical)

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 自适应滤波器
  • 像素合并
  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 对比度
  • 自定义卷积
  • 去马赛克,彩色解码,高达 5×5(彩色机型)
  • DPC(坏点校正)
  • FPNC(固定模式噪声校正)
  • 伽马
  • LUT(查找表)
  • X/Y 反转
  • ROI(感兴趣区域)
  • 清晰/模糊

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 带宽控制
  • 计数器和计时器
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 图像辅助数据
  • I/O 串口
  • 温度监控
  • U3 节能模式
  • 用户设置集

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Alvium USB 相机相关的应用说明:

三脚架适配器3D CAD文件(STEP)

Alvium tripod adapter short (ZIP)

相机三维CAD文件(STEP)

  1. 您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载一个 STEP 查看器。 https://www.freecadweb.org.
  2. 进入相机选型器,选择你的 Alvium 型号并配置相关的硬件选项(例如开放式外壳的 C-Mount 相机)。
  3. 在显示 Alvium 子型号的互动程序中,打开“STEP 文件”链接。请参见下图。
  4. 从互动程序底部显示的链接选择下载文件。
  5. 要从 STEP 文件组件组装封闭式外壳相机,请按照链接集合中包含的说明进行操作。

配置您的相机!

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

完美连接 - 得益于功能强大的软件

轻松集成软件

要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:

 

  • 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
  • 通过已建立的v4l2api 和 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机

    用于不同主板和片上系统(SoCs)的开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载

 

使用Allied Vision 的 Vimba 套件可轻松实现 Alvium USB 相机和嵌入式系统的集成。Vimba 套件是一个面向未来的、独立于平台的 SDK,适用于所有具有 USB3 Vision 接口的 Allied Vision 相机。

基于 GenICam 协议的传输层支持 Alvium USB 相机自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。