相机选型工具
显示参数表
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
Oops, an error occurred! Code: 20220126143319167c2bef
完美连接 - 得益于功能强大的软件

轻松集成软件

要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:

 

  • 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
  • 通过已建立的v4l2api 和 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机

    用于不同主板和片上系统(SoCs)的开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载

 

使用Allied Vision 的 Vimba 套件可轻松实现 Alvium USB 相机和嵌入式系统的集成。Vimba 套件是一个面向未来的、独立于平台的 SDK,适用于所有具有 USB3 Vision 接口的 Allied Vision 相机。

基于 GenICam 协议的传输层支持 Alvium USB 相机自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。