相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

单一平台,无限应用

探索多样化

 

高灵活性

基于ALVIUM技术的Alvium系列相机

自首款Alvium机型推出以来,该系列的机型、模块化选项和可用接口数量不断扩容。  Alvium相机针对不同需求提供了6种接口选择。Alvium平台提供了丰富的高画质图像传感器选择,以及各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,共有200多款配置供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。

所有Allied Vision Alvium相机共用同一平台。这些机型均基于ALVIUM®技术——这是一种定制ASIC,它蕴藏了 Allied Vision 累积了30年的机器视觉行业专业知识并打造专属的独特功能。这些功能为所有视觉系统开发提供了超高的灵活性,且可在系统原型设计、升级或降级阶段异常轻松地调整和升级。

Alvium相机针对不同需求提供了6种接口选择。Alvium平台提供了丰富的高画质图像传感器选择,以及各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,共有200多款相机机型供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。小巧的方糖外形、通用SDK和CSI-2驱动程序,让这一系列相机可轻松集成进任意视觉系统中,并可在后期采用任意其他Alvium相机替换或升级。

优势一览

独特的设计和功能

 

  • 长生命周期
  • 不同系列间可实现轻松移植
  • 快速原型开发,节省上市时间
  • 轻松进行系统集成
  • 所有机型共享统一尺寸 (H x W 0 29 mm x 29 mm)
  • 带螺纹锁的工业级硬件
  • 尺寸小,重量轻,能耗低
高性能机器视觉

大量先进功能可选

  • Auto contrast
  • Auto exposure
  • Auto gain
  • Auto white balance
  • Auto mode ROI
  • Black level
  • Contrast
  • Exposure time
  • Frame rate
  • Gain
  • Gamma
  • Hue / Saturation
  • White balance
  • Mirror image
  • Sensor ADC selection
  • Digital binning (m/c)
  • Sensor binning
  • Region of interest (ROI)
  • Adaptive noise reduction
  • Custom convolution filter
  • Sharpness / Blur
  • Debayering / Demosaicing
  • Look-up table
  • Defect pixel correction (DPC)
  • Fixed pattern noise correction (FPNC)
  • Color transform matrix
  • 通过外部输入触发
  • 通过软件触发
  • 通过定时器触发
  • 通过计数器触发
  • 精准时间协议(PTP)
  • 动作指令
  • 计划动作指令
  • 去抖动
  • 固件升级
  • LED 信号灯控制
  • 软件重设
  • 温度监测
  • 节能模式
  • 用户集
  • 序列器
  • 脉冲宽度调制 (PWM)
  • 串行 I/O (RS232)
  • 流量调节
  • 突发模式(Burst mode)