相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
将 Allied Vision 相机与来自全球领先照明厂商的光源同步!

光源

光源的重要性

在选择相机时,需要考量分辨率、像素大小、光谱特性、量子效率和可达到的帧速率等传感器规格。

想要成功运用相机,光源同样重要。除其他因素之外,光的特性还体现在光谱、均匀性、热辐射和功耗等方面。

我们可利用光的颜色突出物体的细节,避免后期图像处理步骤。反射光控制以及结构透视是功能强大的工具箱所能提供的另一特效。

常见光源

可采用以下基础型光源确保最优成像结果:

 

  • 直射环形灯可照亮平行于镜头的物体,削弱表面结构影响。由于环形灯占地小,并且离相机较近,因此适用于需要移动相机的应用场景。
  • 低角度环形灯从侧面照亮物体照明,突出表面结构并避免了反光。
  • 条状灯具有多种可选尺寸,可最有效地利用空间。它们既能够提供直射光又能够提供低角度光。
  • 圆顶灯可提供最多的是漫反射照明,从而避免反光。
  • 背光灯从物体背后对其进行照明,可透视透明细节,或缩小物体的轮廓。

持续灯和频闪灯

传统的持续光源散发大量热量,消耗大量能量。LED 技术更为高效,频闪灯应用让其更上一个台阶。频闪灯常用于避免卷帘快门效应,拍摄高速传送带上的物体时不会出现畸变和模糊。

 

光源实际案例

以下是一侧涵盖了许多特殊光源要求中实例:抽样检验需要实现可再现的结果。因此,光源必须能够补偿自然光的亮度和色温变化,或物体颜色和表面结构色差。

 

Mako 相机如何触发补光灯?请参阅应用说明:

 

Ai 光源和 Mako 相机的应用

CCS 光源和 MAKO 相机的应用.

 

Allied Vision 相机与频闪灯同步通过通用输入输出口 (GPIO) 实现,异常简单。我们的工业级 I/O 数据线和与行业领先照明厂商合作提供的引脚接线文档将帮助轻松上手。

 

查看触发线缆