关于我们
产品
应用
软件和支持
新闻和活动
工作机会
联系我们
搜索
搜索
语言选项
English
Deutsch
中文
滑动菜单
关于我们
产品
应用
软件和支持
新闻和活动
工作机会
联系我们
en
de
zh
首页
产品
配件
镜头
相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
The camera was added to the cart.
The camera was removed from the cart.
The accessory was added to the cart.
The accessory was removed from the cart.
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)
镜头选型工具
备注:
本工具仅根据选定的技术参数筛选镜头。如需根据您的应用需求选择合适的镜头,请联系我们的销售与支持团队获取更优建议。
镜头接口
{{ printDropdownList(filterData, 'mount', mountDefaultValue) }}
C-Mount
E-Mount
EF-Mount
F-Mount
M42-Mount
S-Mount
传感器尺寸
{{ printDropdownList(filterData, 'sensorSize', sensorSizeDefaultValue) }}
Type 1
Type 1.1
Type 1.3
Type 1/1.7
Type 1/1.8
Type 1/2
Type 1/2.5
Type 1/4
Type 2/3
Type 35 mm
Type 4/3
Type APS-H
焦距
{{ printDropdownList(filterData, 'focalLength', focalLengthDefaultValue) }}
1.05 mm
1.2 mm
1.6 mm
2.97 mm
3.5 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
6 mm
6.5 mm
8 mm
8.5 mm
10 mm
12 mm
12.5 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
28 mm
35 mm
50 mm
55 mm
65 mm
70 mm
75 mm
85 mm
100 mm
135 mm
光圈系数
{{ printDropdownList(filterData, 'fStop', fStopDefaultValue) }}
F0.95
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6
F1.65
F1.8
F1.9
F2.0
F2.1
F2.2
F2.25
F2.3
F2.4
F2.5
F2.6
F2.8
F2.9
F3.0
F3.1
F3.9
F4.0
排序方式
排序方式
生产商
镜头接口
传感器尺寸
焦距
光圈系数
生产商
镜头接口
传感器尺寸
焦距
光圈系数