相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

为您的应用选择合适的相机

无论您是需要黑白或彩色,可见光、近红外或红外成像,高速或高分辨率,入门或高级功能集,Allied Vision 可针对您的每一项成像需求提供最适宜的相机解决方案。

使用我们的相机选型工具查找符合您需求的相机吧!

 

相机选型工具

经过专业认证,释放强劲性能

相机配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件,包括镜头、接口电缆和接口卡、集线器和中继器、触发器、输入/输出电缆和电源线、电源、三脚架适配器以及适配板。

 

这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供高性能、高画质和可靠性。

 

查看 Allied Vision 认证配件

 

根据需求量身定制

OEM 定制

有时应用场景过于特殊,在售标准相机无法满足要求。Allied Vision致力根据您的需求寻找最适宜的相机解决方案。为此,我们针对客户制定了三种定制方案。

  1. 模块化定制:标准化选项、快速简便
  2. 现有机型改造:根据您的需求灵活调整我们的相机
  3. OEM开发:专门为您量身定制相机

 

了解更多有关定制视觉解决方案的信息

 

 

为嵌入式视觉打造工业级性能

嵌入式视觉解决方案

Allied Vision彻底变革了嵌入式视觉行业。Alvium 相机系列由 ALVIUM®技术 - Allied Vision 应用专用集成电路(ASIC)(含集成图像信号处理器(ISP)和图像处理库(IPL))驱动,将嵌入式传感器模块的优势与工业图像处理相机的高性能相结合,兼具如下优势:泛的图像校正和优化功能、大量新型号传感器供选、智能化电源管理、成本优化解决方案和紧凑型设计方案。

 

探索可为嵌入式视觉应用注入工业级性能的 Allied Vision 相机模块配件软件,以及更多有关 Allied Vision 嵌入式生态系统的信息。

了解更多有关嵌入式视觉解决方案的信息

快速集成,简单方便

Vimba 软件套件

Allied Vision致力帮助客户尽可能轻松、顺利地集成相机。让您只需关注自身图像处理应用,放心将相机集成和配置工作委托我们全权代为处理。

 

全面的 Vimba 套件提供了在 Windows、Linux 和 ARM 专用 Linux 操作系统中开发高级应用所需的一切:即用型示例库、集成的 Vimba Viewer、Vimba 图像转换库、Vimba 缺陷像素管理器、固件更新程序和驱动程序安装程序。

嵌入式开发人员可在常用平台上尽享我们的 MIPI CSI-2开源驱动程序带来的优势。一套驱动程序面向所有 Alvium MIPI CSI-2接口相机 - 不受传感器和功能集限制!

 

下载软件