相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium G1 和 Alvium G5

Alvium GigE 和 5GigE 相机

GigE升级近在眼前,准备好迎接这一全新产品了吗?

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

新闻产品新闻

Alvium USB全系列相机加入更多丰富功能, 搭载 Sony 第三代 IMX 传感器

Allied Vision 旗下 Alvium USB 系列正式发布两款 USB3 Vision 接口新作: Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291,分别搭载两颗不同型号的索尼第三代小型IMX CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。

Alvium 1800 U-052 可在0.5 MP 分辨率下提供高达626的帧速率。得益于索尼 IMX426 传感器高达 9 x 9 µm 的像元尺寸,相机实现了极高的灵敏度。Alvium 1800 U-291 搭载的索尼 IMX421 传感器尺寸极其小巧,仅 2/3英寸,可提供高达每秒 141 帧的高读出速率(8 位模式下)。


色位深度选择
借助全新的ADC(模数转换器)功能选项,Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 可方便用户选择不同的传感器色位深度,共有 12 bpp (位/像素)、10 bpp 和 8 bpp 三档读出模式色位深度供选,用户可根据应用需求进行调整,从而将相机速度提高一倍(例如:Alvium 1800 U-052 从 12 位下的 343 fps 增至 8 位下的 626 fps)。如果选择更小的图像感兴趣区域,相机速度还可以进一步提升。

这些高速USB相机非常适合设有移动物体或输送带的工厂自动化检测应用,如水果和物料分拣、瓶子检测和 ITS 应用。

全新 Alvium 1800 U 机型概览

型号传感器快门种类传感器尺寸像素尺寸分辨率 (H × V)帧率
1800 U-052IMX426    CMOS全局1/1.7''9 µm × 9 µm816 × 624
0.5 MP
626 fps at 8 bit
1800 U-291IMX421    CMOS全局2/3”4.5 µm × 4.5 µm 1944 × 1472
2.8 MP
141 fps at 8 bit

所有相机均提供不同外壳版本(封闭式、开放式、裸板)及不同镜头接口供选。USB 接口可置于相机背面或左侧(背向传感器视角)。 
除 Alvium USB 相机之外,Allied Vision 也同步发布了配备 MIPI CSI-2 接口的同款机型  Alvium 1800 C-052 和 Alvium 1800 C-291,除接口外,所有功能与传感器型号 USB 机型一致。


1800 USB 相机的新增功能
除ADC功能选项外,Alvium USB 相机还提供了更丰富的功能集。目前,Alvium 1800 U 全系机型均搭载了带有自适应降噪模式的 5x5 矩阵卷积滤波器。这一滤镜可在保持角落和边缘清晰的同时,降低图像中的噪声。这一功能对于通过边缘检测筛选物体的应用,尤为重要。用户可通过选择自定义卷积模式,自行指定 5 x 5 卷积滤镜内核,实现边缘检测、浮雕效果等特殊图像变形。

此外,用户目前可将不同的相机控件保存在最多由 77 个功能组成的4个独立功能集中,例如不同的曝光时间选择、自定义卷积过滤器和读出模式。根据不同的应用或环境,可选择预定义用户设置。默认设置在相机启动时加载,也可单独配置。另外有还一项符合 SNFC 标准的定时器控制新功能,允许用户通过闪光灯和相机的图像采集功能,精确同步照明。


USB 相机快速交付
Allied Vision 正持续不断地扩展 Alvium 1800 U 相机阵容,不断丰富相机功能。凭借这两颗新传感器和丰富的功能集,Alvium USB 系列相机可为不同的机器视觉应用(无论是基于PC还是嵌入式系统)提供了广泛的优质传感器和高性能相机选型。
得益于 ALVIUM®  技术的加持,Allied Vision 旗下 Alvium USB 系列相机更是成功地规避了一众相机制造商目前普遍面临的芯片市场供应短缺问题,所有 Alvium USB 相机都能够更快地交付至客户手中。