相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)
轴承保持架内外壁缺陷检测

高质量 Manta 相机为轴承架检测提供清晰稳定的图像

轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。苏州迈维视电子技术有限公司是一家专注于提供工业 ID 和机器视觉设备、软件的解决方案和技术服务的企业。它为客户提供机器视觉设备,用于生产过程中的轴承保持架内外壁缺陷检测。他们为位于德国的滚动轴承产品供应商开发的检测系统配备了两台 Allied Vision 500万像素 Manta G-505 相机。

 

挑战

极大的离心力、冲击和振动对轴承保持架有更高的质量要求

 

滚动轴承在工作时,特别是载荷复杂且高速旋转时,保持架要承受很大的离心力、冲击和振动,保持架和滚动体之间存在较大的滑动摩擦,并产生大量的热量。力和热共同作用的结果会导致保持架故障,严重时会造成保持架烧伤和断裂。因此,优质轴承对轴承保持架的材料、性能及加工工艺有较高的要求。

轴承保持架生产过程中模具存在磨损,刨磨设备制程不稳定,会导致缺陷产品流出。典型的轴承保持架缺陷有外圈飞边、内圈飞边、宽度面上飞边、针槽/凹槽面飞边、锁扣面飞边、平行线上飞边、筋位中间面飞边、烧焦和划痕等,需要相机实时检测产品缺陷,保证出货良率及提醒工厂及时调整生产设备。

解决方案

实时稳定检测

 

该生产线的CT(生产循环时间)为0.4秒。为了实现精准的缺陷视觉检测,需要相机具有清晰的画质和较快的检测速度。经过对多个不同品牌相机的测试,综合对比采集的图像质量和稳定性,终端客户和迈维视最终选择了Allied Vision的相机。

整套系统采用两台 Allied Vision 500万像素 Manta G-505相机。该相机使用了强大的2/3'' Sony ICX625 图像传感器,适用于诸如工业检测成像等众多应用场景。其15 fps的速度每秒钟可实时采集15张图像,完全可以满足该应用需求。该系统同时搭配 OPTO 针孔镜头 PCHI 023  和 OPTO 环外侧镜头PC 23030XS,能够清晰拍摄保持架内壁和外壁。

轴承保持架有两种类别,分为压铸保持架和塑铸法制造保持架,可以隔离滚动体,引导滚动体并将其保持在轴承内。苏州迈维视公司开发了一套软件,可在生产过程中对轴承保持架的内外圈进行缺陷检测,包括外圈飞边、内圈飞边、宽度面上飞边、针槽/凹槽面飞边、锁扣面飞边、平行线上飞边、筋位中间面飞边、烧焦和划痕等。

效益

减少生产缺陷率

 

“这套轴承保持架视觉检测系统极大的提高了出货良品率,并且可以及时提醒客户调整设备工艺,不断改善产品质量。选用Allied Vision Manta相机主要是考虑到该款相机成像非常清晰,基于此图像我们可以快速的建立检测程序,不需要再反复确认图像的质量。而且Allied Vision相机产品的稳定性十分可靠,即使在严苛的生产制造环境中,也可以满足客户工厂7x24小时的不间断在线检测需求,保证了检测系统持续精确的运行。” 迈维视的技术总监程秀清先生如是说到。

Allied Vision 相机非常稳定可靠,即便在严苛的生产环境中也可拍摄高质量图像。

相机: Manta G-505

多功能高品质 Manta 相机

Manta系列是Allied Vision功能最丰富的千兆网相机产品,包含了丰富的传感器和功能选型。其采用模块化概念设计,用户可选择多种硬件,包括以太网供电、多种光学滤镜,以及弯头和板级版本。

为节约成本,Manta相机还支持单连解决方案,即通过以太网线同时满足供电和相机触发需求。此外,还可以通过高精度时间同步协议 (PTP) 实现多台相机精确同步操控。

亮点

  • 高分辨率成像,捕捉细微缺陷
  • 实时可靠的检测保障生产流程

  • 100% 全检

  • 小尺寸、工业标准设计和卓越的连接性使集成工作变得非常轻松