相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

产品新闻

Allied Vision正式发布搭载索尼IMX990和IMX991 SenSWIR传感器的 Goldeye短波红外(SWIR)相机机型

Allied Vision是全球首批引入索尼创新型 SenSWIR InGaAs 传感器的相机厂商之一,该系列传感器将搭载至备受欢迎的 Goldeye 短波红外相机系列 中,可同时实现可见光谱和短波红外(SWIR)光谱范围内的感光成像。 
Goldeye G-030搭载了索尼 IMX991传感器,而1.3 MP的 Goldeye G-130则搭载了 IMX990 SenSWIR 传感器。两款机型均配备GigE Vision接口并且内置单级热电传感器冷却(TEC1)功能。而配备 Camera Link 接口的机型计划于2021年第四季度推出。


SenSWIR传感器技术——更宽的光谱范围、更小的像素尺寸

这一新型传感器基于索尼新型SenSWIR技术开发:采用创新型InGaAs传感器架构,在像素尺寸和图像均质性方面实现了质的飞跃,能够同时在可见光谱和短波红外光谱范围内(400 nm至1700 nm)实现高量子效率图像采集。这一技术将像素尺寸压缩至5 µm,从而大幅扩展Goldeye SWIR相机在物体光谱分析方面的应用空间,进一步提升细节检测精度。


Goldeye 新机型详情

Goldeye G-030采用¼英寸VGA传感器IMX991,可在656 x 520像素分辨率下实现234 fps的帧率。而 Goldeye G-130搭载 IMX990 1.3MP SXGA 传感器(1280 x 1024 像素),最大帧率为94 fps。 
两款新机型均采用无风扇的坚固紧凑型设计,且针对工业应用进行了优化。集成单级传感器冷却(TEC1)和多项图像校正功能,画质升级更进一步。I/O和GenICam标准全面兼容功能控制选项,更可大幅简化相机系统集成工作。

型号Goldeye G-030 TEC1Goldeye G-130 TEC1
传感器Sony IMX991 SenSWIRSony IMX990 SenSWIR
光学尺寸Type 1/4Type 1/2
像素尺寸5 μm × 5 μm5 μm × 5 μm
分辨率 (H × V)656 × 5201280 × 1024
帧率234 fps94 fps
冷却能耗max. ΔT=25 Kmax. ΔT=25 K


Allied Vision - SWIR相机专家
Allied Vision 在 InGaAs 传感器技术短波红外相机领域深耕多年,经验丰富。我们现有的产品线包括搭载/未搭载热电传感器冷却功能的 QVGA 和 VGA 分辨率机型。针对科研应用,我们还提供搭载二级热电传感器冷却(TEC2)功能、氮气冷却室和风扇的相机,可在长时间曝光的情况下实现超低噪声图像采集。凭借这一全面的专业知识积淀,Allied Vision可针对各种应用提供在均质性、动态性和线性等各方面面面俱佳的超高画质相机。高品质的 Goldeye SWIR 相机均享受3年质保,免除您的后顾之忧。 

新闻列表