相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

无惧全球供应链短缺影响: Alvium 技术助力我们更快的交付工业级 USB 相机

新闻列表

公司新闻

2-4周快速交付

Allied Vision 的Alvium 相机采用 Alvium® 技术,绕过了众多相机制造商目前面临的芯片市场供应短缺问题。大多数工业 USB 相机都基于第三方制造商提供的 FPGA(现场可编程门阵列)。Allied Vision 相机采用专有的ASIC(专用集成电路),而不是FPGA。这一重要组件的开发、生产和交付完全由 Allied Vision 控制,使我们能够在短时间内交付相机


带有高质量索尼传感器的 USB 相机
 Allied Vision 正不断扩充 Alvium 1800 U 系列相机型号。最新型号的 Alvium 1800 U-511、Alvium 1800 U-811和 Alvium 1800 U-1242配备了索尼IMX Pregius 第四代传感器,并提供了令人兴奋的新功能。

Alvium 1800 U-511集成了索尼 IMX547传感器,这是一种光学格式为1/1.8英寸的全局快门传感器。这使它成为 Allied Vision 首款采用索尼全局快门传感器的S接口镜头500万像素相机。同时,该传感器与 IMX264传感器具有相同的纵横比,分辨率相同,但尺寸小得多。与流行的索尼 IMX265传感器(如 Alvium U-319或 Mako g-319)相比,该传感器在几乎相同的传感器尺寸下提供了更高的分辨率。配备第四代索尼 IMX547传感器的 Alvium 1800 U-511是现有配备类似第二代索尼传感器的相机型号的一个有吸引力的替代品。

Alvium 1800 U-811配备方形索尼 IMX546传感器,分辨率为810万像素。该型号特别适用于涉及圆形或方形物体的检查任务,以及与显微镜相关的应用。

1240万像素的 Alvium 1800 U-1242配备了索尼 IMX545传感器。由于2.74µm的较小像素尺寸,与第二代索尼 IMX304传感器相比,它在更小的传感器上提供了相同的分辨率。

 

新闻列表