相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

Allied Vision 于2018德国斯图加特视觉展正式发布首款 Alvium 相机

新闻列表

新闻产品新闻

这款新型嵌入式工业相机一经发布即刻成为 Allied Vision 展厅焦点

Allied Vision正式亮相在2018年11月6日-8日期间在德国斯图加特举办的机器视觉博览会。此次展会Allied Vision将专注嵌入式视觉领域,秉承“为嵌入式视觉赋予全新内涵”的品牌理念,为参观者带来全新 Alvium 相机系列产品,首批样机在Allied Vision的展台中心位置展示。

 

独特的工业级嵌入式视觉片上系统(SoC)

 

Allied Vision Alvium 相机系列是一款充满创新的相机,可突破现有嵌入式应用相机模块的限制,并为系统设计人员提供前所未有的自由度。 通过将革命性的 ALVIUM 技术(一款由 Allied Vision独家设计 SoC (片上系统))注入其中,Allied Vision 为嵌入式领域带来了工业相机的强大性能。此外,它还提供了多个传感器供选,内置智能电源管理系统,并于设计端优化成本控制,整合了经典机器视觉相机与嵌入式传感器模块的优势。

 

Alvium 1500系列 –化繁为简

 

Alvium 1500系列集成方便实用的软件和硬件,是嵌入式应用的完美之选。该系列相机全部配备了嵌入式视觉应用开发最流行的MIPI CSI-2接口。Alvium 1500提供了基本功能组合,可通过Video4Linux2或GStreamer实现软件集成,进而将相机轻松集成到嵌入式系统软件环境。其图像预处理功能配置可直接在相机的图像信号处理器上执行。另外,您还可以根据嵌入式设计人员需求,通过直接寄存器访问(DRA)功能完全控制相机。 

 

Alvium 1800系列 – 最优之选

 

1800系列同时遵循MIPI CSI-2和USB3SB3 Vision标准,适于工业级嵌入式视觉或机器视觉应用。该相机系列采用增强的图像校正和优化功能,整合了经典机器视觉相机与嵌入式传感器模块的优势,为用户从基于 PC 的图像处理应用程序切换到嵌入式系统开辟了新的途径。设计人员可直接在相机上操作,为嵌入式视觉应用选择更多图像预处理和高级图像处理功能。除支持Video4Linux2 (V4L2) 和直接寄存器访问(DRA)外,还支持通过机器视觉标准GenICam进行相机控制,为嵌入式视觉设计人员访问工业机器视觉领域提供了通道。

 

轻松集成 

 

ALVIUM® SoC支持所有通用传感器接口,可广泛选择现行和未来的VGA到21MP 分辨率图像传感器产品。所有的传感器型号共用同一个驱动。因此仅需极少量开发工作,即可测试配备不同传感器的不同相机,开发配备不同分辨率规格的系统,或者为现有系统替换新的传感器。这不仅节省了开发人员的时间,还大幅降低了开发成本。

 

Allied Vision还与包括 NXP i.MX 6/8 和 Nvidia Jetson 在内的众多嵌入式主板厂商紧密合作,提供适配Alvium相机接口的驱动,为后续应用兼容性提供保障。

 

Alvium发布之初首先支持NXP i.MX6和Nvidia Jetson平台。此后,支持范围将扩展至i.MX8 和i.MX8M。,Allied Vision还与波兰嵌入式技术专家Antmicro合作,成为全球首个提供新Nvidia Jetson AGX Xavier相机驱动的相机制造商。

新闻列表