为了丰富Mako G相机系列,AVT推出两款全新相机产品,搭载了采用PregiusTM全局快门像素技术的第二代Sony ExmorTM CMOS传感器。 Mako G-158采用IMX273传感器,分辨率为1.58MP,全分辨率时帧速率为75.2 fps。 Mako G-040配备IMX287传感器,在全分辨率下提供0.40 MP的分辨率和286 fps的帧速率。 新款相机的特点是利用较小的感兴趣区域(ROI),实现更高的帧速率。
这两款全新Mako G型号相机特别胜任需要提高测量任务精度的工业应用,尤其是对于快速移动的物体。 由于其卓越的性能,这两款相机将是替代目前产品系列中具有类似分辨率和光学格式的CCD相机的最佳选择(例如,Mako G-032或Mako G-132型号)。
高帧速率、高品质图像
与同等CCD相机相比,这两款CMOS Mako G相机的帧速率完胜对手。 Mako G-040的帧速率是同类CCD相机Mako G-032的2.8倍。新款Mako G-158的帧速率是Mako G-125的2.5倍。
Mako G-040和Mako G-158可实现高质量成像,提供比同等CCD型号更宽的动态范围。它们在暗信号和光响应中具备极低噪声(低至几个电子)以及高均匀性,所以成像质量高。 Mako G-040得益于6.9μm2的像素尺寸,可实现更高的灵敏度,从而缩短快门时间。
Mako G-040 (新)和Mako G-032对比
型号 | Mako G-040 (新品) | Mako G-032 |
---|---|---|
传感器 | Sony IMX287 Exmor | Sony ICX424 |
传感器类型 | CMOS | CCD |
快门类型 | Pregius 全局快门 | 全局快门 |
传感器尺寸 | Type 1/2.9 | Type 1/3 |
像素尺寸 | 6.90 μm × 6.90 μm | 7.4 μm × 7.4 μm |
分辨率 | 0.40 megapixel 728 (H) × 544 (V) | 0.30 megapixel 658 (H) × 492 (V) |
帧率 | 286 fps | 102.3 fps |
Mako G-158 (新)和Mako G-125对比
型号 | Mako G-158 (新品) | Mako G-125 |
---|---|---|
传感器 | Sony IMX273 Exmor | Sony ICX445 EXview |
传感器类型 | CMOS | CCD |
快门类型 | Pregius 全局快门 | 全局快门 |
传感器尺寸 | Type 1/2.9 | Type 1/3 |
像素尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | 3.75 μm × 3.75 μm |
分辨率 | 1.58 megapixel 1456 (H) × 1088 (V) | 1.2 megapixel 1292 (H) × 964 (V) |
帧率 | 75.2 fps | 30.3 fps |
Mako G相机将高图像质量和小巧紧凑的外形完美结合,并将多种功能集于一身,包括:
- 感兴趣区域 (ROI)
- 图像读出模式和抽取模式
- 自动曝光、自动增益和自动白平衡
- X/Y反转
Mako G相机 – 小巧玲珑、性价比优异
Allied Vision Mako G相机自问世以来凭借其小巧的外形和优异的性价比广受欢迎。 由于外形尺寸紧凑(29 mm×29 mm)并集成了有多种输入和输出接口,可以轻松集成到现有系统中。这使得该相机特别适用于空间有限且对成本敏感的工业应用(如自动质量检测或多媒体应用)的复杂系统。 该系列所有相机都具备以太网供电(PoE)功能。 得益于AVT的Vimba软件开发包,它们可以非常轻松地集成到各种成像处理系统中,操作简单易行。