为了进一步丰富产品体系,相机制造商AVT推出采用CoaXPress接口的全新相机系列,主要适用于高速和高带宽应用。Bonito PRO系列上市的首发阵容包括两种型号:Bonito PRO X-1250和Bonito PRO X-2620,分辨率分别是12.6MP和26.2MP。 该系列相机配备4个CXP-6高速接口,能够以高达 25 Gbit/s 的速度传输图像数据。
无惧挑战,满足需求
高分辨率、高帧率以及包括序列器控制和多个感兴趣区域(Multi ROI)在内的一系列综合功能,使该款相机能够满足高标准的检测应用需求(要求高清晰度成像和高输出),其代表性的应用领域包括:自动光学检测、平板显示检测、印刷检测、2D / 3D表面检测和航空监测。 此外,Bonito PRO相机具有坚固耐用的特点,外壳坚固、散热,工作温度范围更广,并提供多种镜头接口选项,如:F接口(默认)、M42、M58和EF接口(包括对焦和光圈控制)。
两款相机型号均采用安森美半导体(On Semi)PYTHON传感器
分辨率为12.6MP的Bonito PRO X-1250相机采用了高质量的安森美半导体 PYTHON 12K CMOS传感器,在全分辨率下可提供高达142.6 fps的帧率。分辨率为26.2MP的Bonito PRO X-2620相机则配备了安森美半导体 PYTHON 26K CMOS传感器。 在全分辨率下,最大帧率为79.7 fps。 这两款相机均专注于在高帧速下输出高质量的图像,并提供单色、彩色和更高近红外灵敏度的NIR模式。
“我们隆重推出Bonito PRO相机系列,正式进入高速高带宽相机市场。”AVT产品战略总监Carsten Traupe郑重宣布。 “AVT Bonito PRO相机是为了满足工业应用中不断提高相机性能的需求应运而生,今天,全新的Bonito PRO问世,它继承了我们引以为傲的Prosilica GT系列高质量、高分辨率相机的亮点,又结合了领先行业的先进高带宽CoaXPress接口技术,最终诞生的高性能相机系列,足以引起高速成像应用设计师的特别关注。"
Bonito PRO X-1250和Bonito PRO X-2620概览
型号 | Bonito PRO X-1250 | Bonito PRO X-2620 |
---|---|---|
接口 | CoaXPress (Quad CXP-6) | CoaXPress (Quad CXP-6) |
接口连接器 | 4x DIN 1.0/2.3 | 4x DIN 1.0/2.3 |
传感器 | ON Semiconductor PYTHON 12K | ON Semiconductor PYTHON 26K |
传感器选项 | 单色, 彩色或近红外 | 单色, 彩色或近红外 |
传感器型号 | 全局快门 CMOS | 全局快门 CMOS |
成像尺寸 | 4/3” | APS-H |
像素尺寸 | 4.5 µm × 4.5 µm | 4.5 µm × 4.5 µm |
默认镜头类型 | F接口 | F接口 |
分辨率 | 4096 (H) × 3072 (V) | 5120 (H) × 5120 (V) |
全分辨率下最高帧率 | 142.6 fps | 79.7 fps |
ADC | 10-bit | 10-bit |
运行温度 | -20 °C to +70 °C housing (无制冷) | -20 °C to +70 °C housing (无制冷) |
能耗 | 15.7W at 24VDC or PoCXP | 15W at 24VDC or PoCXP |
重量 | 500 g (F接口,无镜头) | 500 g (F接口,无镜头) |
尺寸 (长 × 宽 x 高/毫米) | 114.9 × 70 × 70 (包含连接件) | 114.9 × 70 × 70 (包含连接件) |