相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium G1 和 Alvium G5

Alvium GigE 和 5GigE 相机

GigE升级近在眼前,准备好迎接这一全新产品了吗?

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

新品发布:Allied Vision旗下Alvium系列相机正式支持 UV 感光成像

产品新闻

Allied Vision 旗下 Alvium 相机系列推出搭载索尼UV CMOS传感器产品

Allied Vision Alvium相机系列全新机型搭载索尼IMX487 CMOS 传感器,实现紫外(UV)感光成像。这款相机采用了创新的背照式全局快门UV CMOS传感器,进一步拓展了Allied Vision Alvium相机在紫外光谱范围内的应用能力。Allied Vision Alvium UV相机是一款超小巧的工业级紫外成像设备,非常适合打造异常紧凑的OEM系统,适用于各类嵌入式和机器视觉应用,如电池检测、紫外显微检查或法医学检测。

高画质 UV 成像

这款全新 Alvium UV 机型采用索尼创新型 MP Pregius S IMX487 8.1MP CMOS传感器,专用于200 nm至400 nm波段光谱,尤其适合各种近紫外和中紫外波段工业和科学成像应用,在高分辨率、高帧率拍摄高画质紫外图像的同时,兼具低噪点输出。其低至2.74 μm的超小像素尺寸,更使得这款相机能够以超高 UV 灵敏度检测目标物中更精微的细节。

全新Alvium UV机型概览

型号

光谱范围

分辨率
(H × V)

帧速率

像素尺寸

传感器尺寸

Alvium G5-812

200 nm -400 nm

8.1 MP
2848 (H) x 2848

58 fps

2.74 µm x 2.74 µm

Type 2/3

Alvium U-812

51 fps

Alvium C-812

58 fps

Alvium G1-812
(即将上市)

14 fps

工业级Alvium UV相机随附免费软件和驱动程序,可提供即插即用的使用体验,无论您是基于PC还是嵌入式系统,均可随时利用其构建可见光谱之外的机器视觉应用。这款相机外形小巧、重量轻盈,非常适合OEM系统设计。