相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium G1 和 Alvium G5

今夏重磅来袭:
Alvium GigE 和 5GigE 相机

GigE升级近在眼前,准备好迎接这一全新产品了吗?

 

了解更多

GenICam for CSI-2

高性能 Alvium 1800 C MIPI CSI-2系列相机搭载索尼的高性能图像传感器,全面支持 GenICam for CSI-2,分辨率高达2000万像素,成像质量优异。

即刻订购您的相机!

短波红外成像破局者:经济型 Alvium 短波红外相机现已推出!

Sony IMX990 和 Sony IMX991 传感器

了解详情

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

全新Alvium 1800 USB3相机闪亮登场:功能更丰富、传感器选型更多样、应用更广阔

产品新闻

Allied Vision发布多款全新高性能机型,继续扩展Alvium 1800 U系列

Allied Vision发布三款全新型号Alvium 1800 U 系列相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第四代IMX传感器。三款相机型号分别为:Alvium 1800 U-511(索尼IMX547)、Alvium 1800 U-811(索尼IMX546)Alvium 1800 U-1242(索尼IMX545)。随着这三款新机的发布,搭载USB3接口的Alvium系列机群已多达19款。所有机型均提供不同外壳类型(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)、黑白或彩色传感器、以及不同镜头接口供选。USB端口可置于相机背面或左侧(背向传感器视角)。


传感器选型丰富,适配各类需求
Alvium 1800 U-511搭载索尼IMX547全局快门传感器,传感器尺寸仅1/1.8'',这也是首款适用于Allied Vision紧凑型S接口镜头的索尼5.1 MP全局快门传感器。同时,该传感器的宽高比和分辨率与IMX264相同,但整体尺寸却更为小巧。相比于索尼IMX265传感器(搭载至Alvium U-319或Mako G-319相机),这款传感器可以在几乎一致的尺寸内提供更高的分辨率。相比于搭载索尼第二代传感器的现有机型,搭载索尼第四代IMX547传感器的Alvium 1800 U-511无疑是更具吸引力替代选择。

Alvium 1800 U-811搭载索尼方形IMX546传感器,分辨率高达8.1 MP。这一机型特别适用于涉及圆形或方形物体的检测任务,以及显微镜相关应用。

12.4 MP的Alvium 1800 U-1242搭载了索尼IMX545传感器。相比于索尼第二代IMX304传感器,这款传感器具有更小的像素尺寸(2.74 µm),能够以更小的体积提供相同的分辨率。

型号Alvium 1800 U-511 Alvium 1800 U-811AAlvium 1800 U-1242
传感器Sony IMX547Sony IMX546Sony IMX545
传感器类型CMOS 全局快门CMOS 全局快门CMOS 全局快门
传感器尺寸Type 1/1.8Type 2/3Type 1/11
像元尺寸2.74 μm × 2.74 μm2.74 μm × 2.74 μm2.74 μm × 2.74 μm
分辨率5.1 MP
2464 × 2064  
8.1 MP
2848 × 2848
12.4 MP
4128 × 3008
帧率78 fps (@450MB/s)51 fps(@450MB/s) 33 fps(@450MB/s)

所有机型均提供黑白和彩色版本供选,而1800 C机型则配备了CSI-2接口。


1800 USB相机新增功能
这一相机系列除搭载了全新传感器外,还提供了更丰富的功能集。所有Alvium 1800 U机型(包括黑白还是彩色版本)现均搭载了像素合并功能。像素可垂直(Y轴方向)、水平(X轴方向),或垂直和水平双向(像素合并系数:1、2、4、8)合并。可将像素合并模式定义为均值或总合。Allied Vision是迄今为止唯一一家标配彩色像素合并功能的厂商。

USB3相机的另一项新增功能是U3节能模式。节能模式启动后,拍摄期间的相机功耗降至或16mA或80mW。禁用节能模式后,相机随即在1.5秒内恢复正常运行。在拍摄时经常中断的电池供电应用中,这一功能尤其实用。这一功能的加入可以延长相机的总体工作时长。