相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

现已推出: 灵敏度扩展至2.2 µm的Goldeye扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机

 

探索全新型号! 

波长扩展至1.9 μm 或2.2 μm

以出色的图像质量发现特定的光谱特征

我们全新推出的 Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机可以超高量子效率检测出高达1.9 μm或2.2 μm波长光谱。相机内置二级传感器冷却(TEC2)及多项板载图像校正功能,有助以优异的画质还原特殊光谱特征。

 

Goldeye XSWIR 相机可揭示1.7 μm以上波长范围内的材料特性。通过进一步提升感应红外光谱范围,可检测到更多独特的光谱特征,以更好地鉴别不同材料。对于分拣或复合材料浓度测定应用,这一功能尤具价值。主要应用领域包括:废物回收、水分(含水量)检测、异物或污染物鉴定以及光束质量分析。

联系我们

相机参数

Goldeye XSWIR相机搭载扩展范围的lnGaAs传感器,拥有VGA和QVGA两种分辨率,对1.1μm至1.9μm或1.2μm至2.2μm的波长范围敏感。通过应用多线读出功能,可以进一步提高传感器速度。例如:结合分光计,可以仅选择相关波段并加速图像处理。集成的双级传感器冷却(TEC2)可将传感器冷却高达60°C,从而降低噪音并提高传感器的整体性能。

 

所有型号都有标准GigE接口或Camera Link接口可选。查看 Goldeye XSWIR 单页了解更多讯息。

型号光谱范围分辨率帧率像素尺寸
G/CL-034 XSWIR 1.9 TEC21.1 μm – 1.9 μm636 x 508303 fps15 μm
G/CL-034 XSWIR 2.2 TEC21.2 μm – 2.2 μm636 x 508303 fps15 μm
G/CL-008 XSWIR 1.9 TEC2*1.1 μm – 1.9 μm320 x 256344 fps30 μm
G/CL-008 XSWIR 2.2 TEC2*1.2 μm – 2.2 μm320 x 256344 fps30 μm

*即将发布

扩展型短波红外相机

型号亮点

  • 支持快速传感器读出模式,以加快处理速度
  • 符合GenICam标准的功能和全面的软件支持,让您轻松设置系统
  • 坚固的外壳,具有多种安装选项和全面的I/O控制选项,便于集成到您的成像系统中
  • 3年质保
您是否对我们的扩展型短波红外相机感兴趣?

联系我们的专家












请尽可能详细描述您的应用(例如,行业,挑战,技术需求,时间节点等等)
**必填项


没有找到适合您的相机?

查看所有Goldeye 相机型号