相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

现已发布:搭载 Sony SenSWIR 传感器的 Goldeye 全新相机型号

查看新型号参数

 

可靠且易于使用的短波红外相机

搭载 Sony SenSWIR 传感器的全新 Goldeye 短波红外相机新型号

我们全新推出的四款 Goldeye G/CL-030 和 G/CL-130 机型采用了创新的 Sony SenSWIR 传感器,支持宽光谱范围,允许在可见光和短波红外光谱中成像。

 

所有新款机型均采用针对工业应用优化的坚固紧凑型设计。集成单级传感器冷却(TEC1)和多项图像校正功能,画质升级更进一步。此外,标准接口(支持 PoE 的千兆网口或 Camera Link 标准)和全面的输入/输出控制选项,可轻松连接您的软件解决方案,并和其他系统模块保持同步。

联系我们

新机型亮点

  • 高光谱灵敏度 (可见光到短波红外)
  • 支持 Camera Link 或千兆网接口
  • 全面的输入/输出控制选项
  • 自动板载图像校正
  • 稳定的传感器冷却技术
  • 坚固耐用,无风扇设计
  • 更宽的工作温度范围

 

需要更多详细参数? 下载 Goldeye G-130 Tec1Goldeye G-030 Tec1参数表或  Goldeye 相机型号单页(中文)

Goldeye G/CL-030 TEC1

传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR
分辨率: 656 x 520
帧率: 234 fps
像素尺寸: 5 μm
传感器画幅尺寸: Type 1/4
冷却功率: max. ΔT=25 K
重量: 344/324 g

Goldeye G/CL-130 TEC1

传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR
分辨率: 1280 x 1024
帧率: 94 fps
像素尺寸: 5 μm
传感器画幅尺寸: Type 1/2
冷却功率: max. ΔT=25 K
重量:  344 g

 

你想更精确地检测细节吗?

联系我们获取报价!








**必填项


创新 InGaAs SenSWIR 传感器技术

极致成像、纤毫必现

我们全新的 Goldeye G/CL-030和 G/CL-130型号采用 Sony 创新型 SenSWIR 传感器,在像素尺寸和图像均质性方面实现了质的飞跃,能够同时在可见光谱和短波红外光谱范围内(400 nm至1700 nm)实现高量子效率图像采集。

 

结合传感器温度稳定技术,这些新特性将极大地扩展 Goldeye 短波红外相机在物体光谱分析和更精确的细节检测方面的应用领域,例如半导体检测,水果分拣或高光谱成像。

全新 Goldeye 相机主要有两项重大改进

使用全新 Goldeye 相机发掘更多细节!

分辨率提升4倍

 

像素尺寸缩小至5 µm,可拍摄更多细节

 

找不到您需要的相机型号?

查看所有 Goldeye 相机型号