相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium G1 和 Alvium G5

Alvium GigE 和 5GigE 相机

GigE升级近在眼前,准备好迎接这一全新产品了吗?

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

即将上市:Goldeye 系列 SWIR 相机 SWIR 灵敏度大幅扩展至2.2 µm

产品新闻

Allied Vision的Goldeye SWIR相机系列新增扩展型InGaAs传感器

2022 年 10 月 4 日德国施塔特罗达讯 – Allied Vision推出四款搭载扩展型InGaAs传感器的全新Goldeye SWIR相机机型,可以超高量子效率检测出高达1.9 μm或2.2 μm波长光谱。相机内置二级传感器冷却(TEC2)及多项板载图像校正功能,有助以优异的画质还原特殊光谱特征。

 

扩展 SWIR 波长范围

Goldeye XSWIR 相机可揭示1.7 μm以上波长范围内的材料特性。通过进一步提升感应红外光谱范围,可检测到更多独特的光谱特征,以更好地鉴别不同材料。对于分拣或复合材料浓度测定应用,这一功能尤具价值。主要应用领域包括:废物回收、水分(含水量)检测、异物或污染物鉴定以及光束质量分析。全新Goldeye XSWIR机型让Allied Vision享誉业内的Goldeye系列相机应用涵盖了0.4 μm(Goldeye VSWIR)到 2.2 μm(Goldeye XSWIR)光谱波长范围。

 

全新Goldeye XSWIR机型概览

Goldeye G/CL-034 XSWIR采用15 µm像素尺寸的 lnGaAs 焦平面阵列传感器,无论1.1 µm至1.9 µm还是1.2 µm至2.2 µm波长范围,均可维持高灵敏度。在VGA分辨率(636 x 508 像素)下,此款相机帧率可达303 fps。Goldeye G/CL-008 XSWIR机型支持的光谱范围与其相同,同时内置QVGA分辨率的焦平面阵列传感器,像素尺寸30 µm,全分辨率(320 x 256 像素)下运行帧率可达344 fps。

型号

光谱范围

分辨率
(H × V)

帧速率

像素尺寸

传感器尺寸

冷却功率

Goldeye G/CL-034 XSWIR 1.9 TEC2

1.1 μm – 1.9 μm

636 x 508

303 fps

15 μm

Type 1”

最高 ΔT= 60 K

Goldeye G/CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

1.2 μm – 2.2 μm

636 x 508

303 fps

15 μm

Type 1”

最高 ΔT= 60 K

Goldeye G/CL-008 XSWIR 1.9 TEC2

1.1 μm – 1.9 μm

320 x 256

344 fps

30 μm

Type 1”

最高 ΔT= 60 K

Goldeye G/CL-008 XSWIR 2.2 TEC2

1.2 μm – 2.2 μm

320 x 256

344 fps

30 μm

Type 1”

最高 ΔT= 60 K

所有机型均配备了GigE Vision (G)或Camera Link (CL)接口。现可提供搭载GigE接口的初评样机。

 

Allied Vision Goldeye SWIR相机可满足超高的质量标准要求。这款相机的每一组件都经过精细甄选,旨在提供稳健、可靠的视觉解决方案。袖珍紧凑的外形和多样化的接口选项,更使这款相机可轻松融入紧凑型设计系统中。此外,其标准化接口(包括GigE Vision接口、PoE接口或Camera Link接口)、GenICam兼容功能控制系统和完备的I/O控件选项进一步简化了相机与软件解决方案的互连,同时支持与其他系统组件同步。因此,在您构建成像处理系统时,所有Goldeye相机均可带来即插即用的适配体验。