相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

GenICam for CSI-2

高性能 Alvium 1800 C MIPI CSI-2系列相机搭载索尼的高性能图像传感器,全面支持 GenICam for CSI-2,分辨率高达2000万像素,成像质量优异。

即刻订购您的相机!

短波红外成像破局者:经济型 Alvium 短波红外相机现已推出!

Sony IMX990 和 Sony IMX991 传感器

了解详情

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

即将推出:采用索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 USB3和CSI-2机型

产品新闻

在10月举办的斯图加特视觉展上,Allied Vision展示了搭载索尼IMX990和索尼IMX991 SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号

Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特视觉展(Vision Stuttgart)上首次推出新的搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号。Alvium短波红外相机是市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块,非常适合构建用于嵌入式和机器视觉应用的紧凑型视觉成像系统。Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特视觉展(Vision Stuttgart)上首次推出新的搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号。Alvium短波红外相机是市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块,非常适合构建用于嵌入式和机器视觉应用的紧凑型视觉成像系统。


索尼 SenSWIR 传感器技术
1800系列的四个新型号采用了创新的Sony SenSWIR InGaAs传感器,可在高量子效率下支持400 nm至1700 nm的宽光谱范围。这允许用户使用单个相机在可见光和短波红外光谱中成像,以降低总体系统成本。Alvium 短波红外相机提供USB3 Vision或MIPI CSI-2接口,支持GenIcam兼容的控制功能,以及工业级硬件和驱动程序。无论是基于PC的还是嵌入式的视觉系统,只要您需要搭建短波红外成像的视觉系统, Alvium短波红外相机都能提供即插即用的便利性和灵活度。

 

型号Alvium 1800 U/C-030    Alvium 1800 U/C-130
传感器Sony IMX991 SenSWIR   Sony IMX990 SenSWIR
光学尺寸Type 1/4   Type 1/2
像素尺寸5 μm × 5 μm5 μm × 5 μm
分辨率 (H × V) 0.3 MP (VGA)
656 × 520  
 1.3 MP (SXGA)
1296 × 1032
帧率223 fps   119 fps
重量 40 g (开放式外壳)
65 g (封闭式外壳)
 40 g (开放式外壳)
65 g (封闭式外壳)
能耗< 2 W< 2 W   


Allied Vision – 短波相机
Allied Vision在InGaAs传感器技术短波红外相机领域深耕多年,经验丰富。公司现有的产品线包括搭载/未搭载热电传感器冷却功能的QVGA和VGA分辨率机型。针对科研应用,Allied Vision还提供搭载二级热电传感器冷却(TEC2)功能、氮气冷却室和风扇的相机,可在长时间曝光的情况下实现超低噪声图像采集。凭借这一全面的专业知识积淀,Allied Vision可针对各种应用提供在均质性、动态性和线性等各方面面面俱佳的超高画质相机。

现在,Allied Vision正在通过市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块扩展其短波红外相机组合,再次凸显了短波成像领域的创新实力和技术优势。