精密计时和可靠的数据不仅在体育比赛中至关重要,在培训和康复计划中,也可使用数码相机系统获取最准确的测量结果,监测发展变化状况。高质量、高分辨率的图像可检测最细微的姿势变化、精确的球体飞行轨迹或终点撞线的细微差异——这是人类肉眼几乎不可能区分的。
为营造直接通信和准真实环境的实境感,VR 应用对所用视觉系统也提出了相同的要求。
30多年来,Allied Vision始终致力帮助客户达成其成像目标。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案,这一做法也使Allied Vision成为机器视觉市场全球领先的相机制造商之一。
我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。
电视台在播放赛事或比赛时,通常通过图像(视频证据)回看或控制结果和现场状况。为了不错过任何重要时刻,需要使用快速精密触发的相机捕捉每一处细节。
功能强大的 Mako G 相机兼具高帧率和紧凑外形。以太网触发 (ToE) 功能允许通过千兆以太网电缆精密触发相机。同时具备以太网供电(PoE)和以太网触发(ToE)两大功能的 Mako 相机结构大为简化,所有功能只需一根电缆即可应用:电源、触发器、相机控制和图像数据传输。
查看所有 Mako G 机型
交互式显示屏、交互点或其他增强现实应用采用的相机必须可承受用户的直接接触。这类产品最好体积小巧,可轻松“隐藏”,同时可防震动和抖动。
Alvium 相机系列采用工业级单板设计,具有出色的坚固性,可实现小巧轻便的封装。其可为交互式应用带来的更进一步的优势,包括超高的能效及易于集成的软硬件组合。
查看所有 Alvium 1800 C 机型
体育场或公共建筑成像应用通常要求必须将相机安装在距离中央处理计算机数百米的位置。因此,对应相机技术和接口必须支持长距离电缆布线。
Manta 是 Allied Vision 用途最广泛的 GigE Vision 相机系列。它搭载 GigE Vision 接口,支持长达 100 米乃至数公里的长距离电缆传输。该系列相机可提供最丰富的图像传感器选项,并且凭借先进的功能组合简化了多相机应用设置。
查看所有 Manta 机型
Alvium USB 相机助力高级辅助驾驶测试
Manta NIR 相机用于光伏(PV)组件检查
Mako相机助力锂电行业视觉检测
WAHTARI nCAM 系统中的 Alvium 1800 C 相机
高质量 Manta 相机为轴承架检测提供清晰稳定的图像
Manta 相机用于 AI 缺陷检测系统
Mako 相机用于织物检测,确保产品质量可靠
Goldeye 短波红外相机用于红外显微检测
研究人员通过 Goldeye 短波红外相机分析水分吸收