相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

工业检验和自动化

生产和制造过程中的自动化和机械化,生产运行期间或生产线末端的质量控制集成、越来越快的循环速度和周转时间(产品型号越来越多)、零容错、数字网络、深度学习系统——如此种种类目繁多的因素日渐成为决定工业工作环境发展的因素。 


无论您身处哪一工业领域,想要满足当今的生产速度和质量要求,视觉系统都是自动化过程必不可少的构件。基于相机的系统所承担的具体任务可能千差万别:从分拣和筛选、缺陷检测和残次品检查,到计量和测量。

典型应用

汽车
机器人
半导体
光伏
电子
食品饮料

寻找最适合自身应用的相机

30多年来,Allied Vision始终致力帮助客户达成其成像目标。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案。

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。

 

我们推荐的相机

用于:高分辨率图像应用

为检测最细微的缺陷或精密检验极其小巧的零部件,许多工业应用(如PCB或显示屏检验)都需要高分辨率的图像。

用于:高可靠性应用

特别是对于全自动化生产线,无故障运行至关重要。即使是很小的中断也会导致停机,导致巨大的损失。因此,相机必须在各种设置中稳定且可靠的运行。

Prosilica GT 大幅面相机

Prosilica GT 相机是真正的高性能利器,它搭载了CCD和新型 CMOS传感器,可提供高达31.4MP的分辨率。

Mako G

千兆网 Mako 相机支持 ieee1588精确时间协议(PTP)和分组重发机制,在实际应用中具有非常低的故障率。加上该款相机的工业级设计,长电缆长度和广泛的传感器选择,Mako 是工业应用的理想选择。

用于:高拍摄速度应用

高度自动化的生产流程通常超出了人眼可观测的速度范围,无法准确鉴别错误致因。如果生产流程的任一节点出现问题,都需花费时间寻找生产停线的根本原因。如能杜绝此类中断及其带来的时间损失,即可确保更高的生产效率。

用于:红外感光应用

硅基半导体已成为几乎所有电子设备的主要构件。硅材料具有红外光可穿透特性。除晶片检验外,在电致发光和高光谱成像应用中,同样越来越需要可见光谱之外的不同材料透视能力。

Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U

采用 MIPI CSI-2 D-PHY 软电缆 的 Alvium CSI-2相机,在全分辨率下的帧速率高达289 fps,带宽高达4.2 Gpbs,可以非常快速地生成和传输大量图像数据。具有 USB3视觉兼容接口的 Alvium 相机提供高质量图像,帧速率高达289 fps,带宽高达3.6 gpbs。

Goldeye 短波红外相机

所有 Goldeye 相机均搭载 InGaAs 传感器技术,对 900-1700 nm 波段红外短波非常敏感。此款相机是不可见光谱的工业和科技应用的完美选择。

Alvium SWIR

Alvium SWIR cameras are the smallest industrial grade low-power uncooled SWIR core modules on the market. Equipped with the new IMX990 or IMX991 SenSWIR InGaAs sensor from Sony, the SWIR camera modules provide you high image quality and frame rates at small size, low weight, power, and costs (SWaP+C).