相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

今夏重磅来袭:Alvium GigE 相机 – 双机上线,两大全新系列

Alvium G1和Alvium G5 - – 将在2022年稳定供货

Alvium 平台再度扩容,GigE 和5GigE 接口产品即将上线

GigE 升级近在眼前,准备好迎接这一全新科技了吗?

Allied Vision 产品线再度扩容新增两款 ALVIUM® 技术Allied Vision 自有 ASIC 芯片驱动的全新 GigE 接口相机。Alvium G1和 Alvium G5强势整合现有 GigE Vision 标准的尖端优势与 Alvium 平台独有的灵活性。

通过灵活选择两种性能的接口,为您的应用带来了无与伦比的潜能。我们提供了逾25种传感器供选,涵盖了最新的全局快门和卷帘快门传感器型号。上述型号涵盖了广泛的光谱范围,包括紫外光、可见光、近红外和 SWIR。Alvium G1和 G5具备了 FPNC、DPC、主动式传感器校准和工业标准硬件提供的卓越画质,为您的应用提供自如应对未来发展变化的可靠性。

 

画质卓越的紧凑型 GigE 相机

Alvium G1

Alvium G1系列相机采用符合未来需求的封装形式,随附全面的功能组合,包括支持广泛的最常用机器视觉传感器选型。通过我们的 Alvium 芯片和最新工业标准硬件,此系列相机可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期可用性和可靠性。最重要的是前先体验相机现已上线!

 

  • 可选镜头接口: C-Mount / CS-Mount / S-Mount (M12)
  • 可选外壳: 封闭式外壳
  • 相机控制选项: Vimba SDK 或任何符合 GenICam 标准的第三方软件
  • 运行温度: -20°C to +55°C
  • 电源需求: Power over Ethernet (PoE) 或外接12-24 VDC
  • 产品尺寸 (L × W × H): 41mm × 29mm × 29mm (全封闭式外壳)

 

有意一探究竟?获取更多信息。

轻松升级,尽享超前性能

Alvium G5

Alvium G5 系列相机强势整合现有5GigE 接口的尖端优势与 Alvium 平台独有的灵活性。既具备 GigE Vision 标准的所有优势,同时为针对分辨率和帧率至关重要的应用提供了更多带宽。Alvium G5相机系列支持轻松升级现有系统(USB3 Vision 或 GigE Vision),并向后兼容 GigE 解决方案。上述所有优势均以熟悉的紧凑形式提供,确保为您的应用提供便捷的灵活性!

 

  • 可选镜头接口: C-Mount / CS-Mount / S-Mount (M12)
  • 可选外壳: Closed Housing
  • 相机控制选项: Vimba SDK 或任何符合 GenICam 标准的第三方软件
  • 运行温度: -20°C to +60°C
  • 电源需求: Power over Ethernet (PoE) 或外接12-24 VDC
  • 产品尺寸 (L × W × H): 60mm × 29mm × 29mm (封闭式外壳)

 

有意一探究竟?获取更多信息。

 

Alvium GigE 相机让您自如应对未来发展的无限可能!

索取更多信息!








**必填项