相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

短交付周期,无需等待。

搭载 Sony IMX 传感器的 Alvium USB 相机系列

 

了解详情

现已发布:搭载 Sony SenSWIR-InGaAs 传感器的 Goldeye 新品

 

了解全新相机型号

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

超小体积的 Alvium 短波红外相机正式发布!

产品新闻

Allied Vision发布搭载索尼SensSWIR传感器的紧凑型Alvium短波红外相机

Allied Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR 传感器技术广泛适用于400至1700nm 波长的宽谱应用。Alvium 1800 U/C-030搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800 U/C-130搭载了 IMX990,支持 SXGA 分辨率。
Alvium 1800 SWIR相机是市面上最小的工业级非冷却型SWIR核心模块。该系列兼具设计小巧、功耗低、质量轻盈等特性,是为嵌入式和机器视觉应用打造紧凑型OEM系统的理想之选。


索尼SenSWIR传感器技术
索尼SenSWIR传感器技术支持宽谱范围,让用户可利用一台相机同时实现可见光和SWIR光谱的高拍摄量子效率,从而降低系统整体成本。InGaAs数字传感器的创新结构将像素尺寸缩小至5µm,更凭借Cu-Cu互连技术提升了图像均一度。对于存在高分辨率和精密度要求的SWIR应用——如激光测量系统的光学元件半导体检测或质量检测——更小的像素尺寸尤为重要。

Alvium 短波红外相机模组提供 USB3 VisionMIPI CSI-2接口供选,包含了GenICam兼容的功能控制系统。工业级硬件和充分优化的驱动程序,更让它们可超出可见光谱范畴,为构建各类视觉应用提供即插式使用体验,灵活自如地在PC或嵌入式系统之间切换。A

型号Alvium 1800 U/C-030Alvium 1800 U/C-130
传感器Sony IMX991 SenSWIRSony IMX990 SenSWIR
传感器尺寸Type 1/4Type 1/2
像素尺寸5 μm × 5 μm5 μm × 5 μm
分辨率 (H × V)0.3 MP (VGA)
656 × 520
1.3 MP (SXGA)
1296 × 1032
帧率223 fps119 fps
重量20 g (bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)
20 g (bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)
能耗< 2W< 2W


宽工作温度范围,以不变应万变
所有Avium系列相机机型均可在-20°C至+65°C外壳温度下正常运行,因而格外适合在工作条件不断变化的环境中使用,如户外成像等。