相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

短波红外成像破局者:经济型 Alvium SWIR 相机

Sony IMX990 和 Sony IMX991

 

了解更多

SWaP+C 特性

融合创新型短波红外技术,兼具灵巧的机身和经济的价格双重特性

我们的 Alvium SWIR(短波红外)相机机身小巧、重量轻盈,非常适合用于嵌入式和机器视觉应用,打造高性价比 OEM 系统。  因此,在构建系统解决方案时,通过工业级 Alvium 短波红外相机和驱动程序的组合可打造即插即用的使用体验。 

 

Alvium SWIR 相机搭载索尼 IMX990 和 IMX991 SenSWIR InGaAs 传感器,在维持小巧的外形、轻盈的质量、低能耗和实惠价格(SWaP+C)的同时,兼具高画质和高帧率特性。以上特性非常适合搭配无人机或手持设备,应用于各行各业,如农业、采矿、太阳能电池检测或医疗领域。  

查看应用实例

降低系统总体成本

同时兼容可见光和短波红外光谱成像

Alvium 短板红外相机支持 400 nm 1700 nm 光谱范围,同时具有高量子效率。您可通过一台相机,同时拍摄可见光和SWIR光谱图像,从而降低系统总体成本!

 

SenSWIR 传感器采用创新型 InGaAs 传感器结构,在像素尺寸(5 µm)和图像均匀性方面实现了质的飞跃。结合生产流程在线高精传感器对准功能,可满足检测系统画质、分辨率和精度等方面的高标准要求。

 

获取更多信息

产品亮点

  • SWaP+C 特性
  • 即插即用的应用体验
  • 兼容 GenICam 的功能控制系统
  • 模块化外壳设计,包括板级版本
  • 多种接口供选
  • -20°C至+65°C宽工作温度范围
  • 现已上市,即刻发货

 

联系我们的专家!

Alvium 1800 U/C-030 VSWIR

传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR
分辨率: 656 (H) x 520 (V), 0.3 MP (VGA)
帧率: 223 fps
像元尺寸: 5 μm
光学尺寸: Type 1/4
重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳)

Alvium 1800 U/C-130 VSWIR

传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR
分辨率: 1296 (H) x 1032 (V), 1.3 MP (SXGA)
帧率: 119 fps
像元尺寸: 5 μm
光学尺寸: Type 1/2
重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳)

应用实例

  • 农业:基于无人机(UAV)的光谱遥测 
  • 半导体行业:太阳能电池和芯片检测
  • 热端玻璃检测:早期裂纹检测 
  • 回收行业:材料分拣
  • 医疗行业:用于皮肤检查的手持式设备
  • 机器人和自动驾驶汽车:复杂光照和环境条件(如透视灰尘和雾霾)下的导航

 

联系我们

性能强劲的经济型短波红外相机

即刻联系我们的专家








**必填项