卷帘快门1220万像素Alvium 1800 USB相机正式发布

Allied Vision全新的4k 1800 U-1240相机为机器视觉应用提供高品质成像和无与伦比的性价比优势。

Allied Vision Alvium 1800系列相机新增一款采用卷帘快门的USB3视觉相机。这款Alvium 1800 U-1240相机搭载了索尼背照式IMX226 CMOS传感器,提供1220万像素和每秒29帧的高品质成像。该相机凭借1.85 μm的微小像素尺寸,成功实现了高品质成像和小型光学尺寸(optical format)的结合,为客户提供了绝佳的性价比。


搭载索尼Pregius IMX全局快门传感器的多功能USB相机

除1800 U-1240相机外,Allied Vision还发布了另外两款新机型。这两款1800 U系列新机型均搭载了索尼Pregius IMX全局快门传感器。 

Alvium 1800 U-240相机采用了索尼IMX392 CMOS传感器,在240万像素分辨率下速率可达126帧/秒。这使得该款相机可以取代任意一款配备索尼IMX174和IMX249传感器的相机。与分辨率相同的传感器相比,1800 U-240相机搭载的传感器具有更小的光学尺寸(optical format),使其成为价格敏感客户的最优选择。

Alvium 1800 U-508机型是Alvium系列的扩展产品,采用了全局快门IMX传感器,具有极佳的性价比。得益于IMX250传感器,在分辨率相同的情况下,1800 U-508相机的速度几乎是1800 U-507相机的两倍。 

该款紧凑型相机提供各种硬件选项,使安装和集成尽可能便利,是户外应用的理想选择: 

外壳:裸板、开放式外壳或封闭式外壳 

多种镜头接口可选:C-Mount、CS-Mount和S-Mount(不适用于508机型) 

USB接口位置:背板或相机左侧(从传感器一侧看) (可选)。 

 

Alvium 1800 U-240、1800 U-508和1800 U-1240参数一览 

相机型号1800 U-2401800 U-5081800 U-1240
传感器IMX392IMX250IMX226
分辨率2.4 MP5.1 MP12.2 MP
像素1936 × 12162464 × 20564024 × 3036
像素尺寸 (µm)3.453.451.85
光学尺寸1/2.3''2/3''1/1.7''
快门GlobalGlobalRolling
帧率1266529
镜头接口类型C-, CS-, S-mountC-, CS-mountC-, CS-, S-mount

Alvium 1800 U-1240和1800 Alvium U-240机型也可使用MIPI CSI-2接口。1800 C-508机型也将于8月提供上述接口选项。 


Alvium 1800 U系列相机专为工业机器视觉而生

Allied Vision的Alvium 1800 series系列兼具工业机器视觉的高性能和耐用性以及嵌入式设备的紧凑型设计和成本效益。该系列相机具有高帧率、高灵敏度和出色的成像质量。加之搭载了工业级硬件,带有螺丝锁定连接器、兼容USB3的视觉接口,且内置图像校正及高精度触发功能,该系列相机可满足工业图像处理的所有要求。

该系列机型基于Allied Vision Alvium平台,针对嵌入式视觉系统进行了优化。 这意味着该系列相机具有超紧凑的轻量化设计,既可作为单板模块使用,也可搭配开放式外壳,轻松集成至小型系统中。成本优化的平台设计理念提供了前所未有的性价比。 

有鉴于此,对于一些需要兼顾机身紧凑轻便与高品质图像和帧率、同时还要保证价格合适的机器视觉应用而言,这一系列相机将是绝佳之选。


出色的连接性

凭借Allied Vision的Vimba套件,您可以将USB接口的相机轻松集成至基于台式机的系统和嵌入式系统。Vimba 套件可以为备配了USB3视觉接口的所有Allied Vision相机提供面向未来且独立于平台的SDK。Alvium USB相机支持基于GenICam的传输层协议,可自动连接至MATLAB、OpenCV、Halcon及 CVB等第三方图像软件解决方案。