Allied Vision的Alvium CSI-2相机系列再添新成员,三款相机均属于Alvium 1800系列,搭载索尼高品质IMX CMOS传感器,分辨率为2.4至12.2 MP。这三款相机融合了工业级设计和各种硬件选项,让设计人员既可维持巅峰机器视觉性能,又方便从PC系统轻松过渡到嵌入式系统。与此同时,Allied Vision还发布了适用于所有NVIDIA Jetson模块的全新MIPI CSI-2驱动程序,为NVIDIA最新发布的Jetson Xavier NX(SDK版本为JetPack SDK v 4.4)提供支持。
搭载索尼高质量传感器的CSI-2相机
Alvium 1800 C 相机系列新品采用了机器视觉行业应用广泛的索尼 CMOS 高帧率传感器:Alvium 1800 C-240 搭载了索尼 IMX392 全局快门传感器,可在 126 fps 下提供 2.4 MP 的分辨率;Alvium 1800 C-508 搭载高性价比高速全局快门 IMX250 传感器,像素高达 5.1 MP,拓展了 Alvium 产品选择范围;Alvium 1800 C-1240 搭载索尼 IMX226 背照式卷帘快门传感器,可在 12.2 MP、29 fps 下提供高清图像,另外,得益于高达 1.85 μm 的像元尺寸,该相机以其较小的传感器尺寸实现了极高的画质,性价比超群。
Alvium 1800 C-240、1800 C-508和1800 C-1240 概览
相机型号 | 1800 C-240 | 1800 C-508 | 1800 C-1240 |
传感器 | IMX392 | IMX250 | IMX226 |
分辨率 | 2.4 MP | 5.1 MP | 12.2 MP |
像素 | 1936 × 1216 | 2464 × 2056 | 4024 × 3036 |
像元尺寸(µm) | 3.45 | 3.45 | 1.85 |
传感器画幅尺寸 | 1/2.3” | 2/3” | 1/1.7” |
快门 | 全局式 | 全局式 | 卷帘式 |
帧率(fps) | 126 | 65 | 29 |
镜头接口选项 | C、CS、S接口 | C、CS接口 | C、CS、S接口 |
一套驱动适用所有 Alvium 相机
全新 NVIDIA CSI-2 驱动程序同时适用于NVIDIA Jetson Nano、TX2、Xavier NX 和 AGX Xavier(搭载 Jetpack4.4),支持所有搭载 MIPI CSI-2 接口的现有版本及后续版本Alvium 相机——无论该相机模块使用哪种传感器。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本,或者为现有系统升级最新传感器。这不仅节省了时间,同时也大大降低了开发成本。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度,并且简化了原型开发工作。NVIDIA 所有 Jetson SoM 通用的驱动程序可自 Github.com 下载。