2019年10月10日深圳讯 – 2019年10月10-12日,Allied Vision于深圳会展中心(1号厅54号展位)推出三款新型Prosilica GT大画幅相机。
面向高要求应用的相机
这三款全新Prosilica GT大画幅相机搭载索尼 PregiusTM CMOS传感器,将高分辨率成像系统提升至全新水平。其可在不同宽高比的情况下实现高达31.4 MP的分辨率,并可凭借系统可靠性和灵活的设计理念,攻克各类高要求的高分辨率成像应用。
31.4 MP的Prosilica GT6400搭载了索尼 IMX342型APS-C画幅CMOS传感器。4:3宽高比和6480 × 4860像素分辨率,使得这款相机尤其适合各类应用,包括工业检验、医学和生命科学,以及户外成像等。凭借JIIA指定的全新加固型M35 TFL镜头接口选项,更可打造出更为紧凑、坚固的系统。
16.8 MP的Prosilica GT5400集成了IMX387型4/3画幅CMOS传感器。16:9宽高比和5472 × 3084像素分辨率,是各类户外应用的理想选择,包括铁路检测、航拍、交通运输、监控和国防等。
19.6 MP的Prosilica GT4400 集成了IMX367型4/3画幅CMOS传感器。1:1宽高比和4432 × 4436像素分辨率,是各类工业和生命科学显微镜的理想选择。而且由于宽高相同,该相机还可根据应用需求安装。
GT5400和GT4400现提供全新C-接口选项。这一全新镜头接口选项让您可以根据自身应用,更灵活地选择最理想的镜头。
全新型号的CMOS提供了若干完胜现有高分辨率CCD相机的优势——包括更高量子效率、动态范围和空间分辨率,以及更低的读出噪声——可实现出色的成像性能。
该相机提供了一套全面的功能组合,包括以太网供电、IEEE 1588 PTP和动作命令以太网触发 (ToE),可打造单电缆解决方案,缩减基础设施成本。
Prosilica GT6400、GT5400和GT4400将于2019年4季度上市发售。
Prosilica GT6400、GT5400和GT4400概览
型号 | Prosilica GT6400 | Prosilica GT5400 | Prosilica GT4400 |
---|---|---|---|
传感器 | Sony IMX342LLA/LQA | Sony IMX387LLA/LQA | Sony IMX367LLA/LQA |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
快门种类 | 全局 | 全局 | 全局 |
传感器尺寸 | Type APS-C | Type 4/3 | Type 4/3 |
宽高比 | 4:3 | 16:9 | 1:1 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | 3.45 μm × 3.45 μm | 3.45 μm × 3.45 μm |
分辨率 | 31.4 MP | 16.8 MP 5472 (H) × 3084 (V) | 19.6 MP 4432 (H) × 4436 (V) |
帧率 | 3.8 fps | 7.1 fps | 6.1 fps |
默认镜头接口 | F-Mount | F-Mount | F-Mount |