Transparent car

锂电池制造过程中的视觉应用

 

Allied Vision相机被广泛用于各种工业机器视觉应用。锂电池的安全性能极为重要,对生产流程有严格的要求,以确保产品满足适当的安全和质量标准。

 

通常,锂离子电池的生产涉及以下环节:材料准备,电极制造,电芯制造,电池模块组装和电池包组装。

机器视觉可应用于几乎每个环节,帮助提高产品质量、降低缺陷率并提高自动化效率。锂离子电池行业对机器视觉解决方案的典型要求是:

 

  • 高性价比 - 降低系统成本
  • 千兆网接口 - 实现长距离安全可靠的数据传输
  • 工业级的质量 - 即使在恶劣的环境下也可以提供高质量的成像
  • 高灵敏度和分辨率 - 用于高精度缺陷检测
  • 高帧率的高速成像 - 确保高吞吐量和效率
  • 出色的可靠性 - 消除丢帧和成像缺陷风险

 

 

即刻获取技术资料!

 

 

您可以拨打销售热线:

021-64861133 (上海)

0755-82727010 (深圳)

或填写以下表格,我们会尽快和您取得联系。

**必填项








涉及视觉应用的典型锂电池生产环节

叠片/卷绕

叠片和卷绕是制造锂电池的两种常见工艺。无论采用哪种工艺,都需要使用机器视觉检测叠片大小、裁切,或卷绕位置等,并确保两个电极彼此完全隔离,以提高生产效率,降低缺陷率。

电芯封口

干燥的电芯将被固定在电池外壳中并注入电解液。必须将其密封以确保电池中的正极和负极不会发生接触,并避免电解液泄漏。机器视觉在此过程中的主要应用是监视密封过程并在密封完成后检测密封是否完好。

包装

包装可确保锂电池在运输和使用过程中不会受到物理损坏,从而防止发生安全事故。每个锂电池的唯一序列号都会被记录下来,以便有效跟踪产品生命周期,进行售后和保修服务。机器视觉相机被广泛用于锂电池的包装和存储过程,包括检测包装的外观是否完好,扫描二维码或OCR识别。

 

 

 

推荐的相机系列

 

Mako系列 - 体积小巧、高性价比

  • 29x29mm的小尺寸设计,轻松集成至任意硬件系统
  • 高性价比,同时满足工业级硬件质量标准
  • 拍摄速度高达286帧/秒,适用于高速检测
  • 千兆网视觉接口可实现长距离安全可靠的数据传输

推荐的相机型号

 

Manta系列 - 模块化设计、自由之选 

  • 多款先进传感器可选,几乎可满足任意应用需求
  • 模块化的硬件设计可适应系统配置需求,例如弯头设计
  • 分辨率高达1240万像素,适用于高精度检测
  • 千兆网视觉接口可实现长距离安全可靠的数据传输
相机型号Mako G-131Mako G-192Mako G-503  Mako G-507Manta G-895
传感器

EV 76C560

EV 76C560MT9P031/P006IMX264IMX267
像素1.3 MP1.9 MP5.0 MP5.0 MP8.9MP
分辨率1280 x 10241600 x 12002592 × 19442464 x 20564112 x 2176
像素尺寸5.3 x 5.34.5 x 4.52.2 x 2.23.45 x 3.453.45 x 3.45
传感器尺寸1/1.8'' CMOS1/1.8'' CMOS1/2.5'' CMOS2/3'' CMOS1'' CMOS
快门类型

卷帘/全局/

全局重置

卷帘/全局/

全局重置

卷帘/全局重置全局全局
帧/秒62601423.713.4
镜头接口C-MountC-MountC-MountC-MountC-Mount