稳健型高带宽相机系列

Bonito PRO – 高速成像

Bonito PRO 是 Allied Vision 旗下的高带宽相机系列,搭载 CoaXPress 接口。此款相机配备 4 个 DIN 1.0/2.3 连接器,能通过 4 条 CXP-6 高速连接以 25 Gbps 的速率进行数据传输。Bonito PRO 采用坚固的无风扇外壳设计,功能强大,兼顾高通量、稳健性和设计灵活等各个方面,是此类需求高分辨率成像应用的不二之选。


产品优势

Bonito Pro 是一款外形坚固的工业相机,可以高帧率实现高分辨率成像!

  • 高带宽相机:可以高帧率拍摄高分辨率图像。
  • 外形坚固,针对工业成像进行了散热优化。
  • 扩展的功能组合(包括序列控制和多目标区域),支持高级成像应用。
  • 板载坏点和 2D 固定图形噪声校正,提升画质。
  • 支持 CoaXPress 单线触发及供电。
  • 包含 NIR 版本可供选择:在整个可见光和近红外光谱范围内提供更高的灵敏度。

产品参数                                  

  • 分辨率:最高可达26 MP
  • 传感器:安森美 PYTHON 25K 全局快门 CMOS 传感器
  • 帧率:80 fps
  • 镜头接口:F 接口、EF 接口、M42 接口、M58 接口,包含平面度调整安装选项
  • 外壳选项:坚固、精密机加工 6061 铝合金材质外壳,高级阳极氧化涂层,无风扇设计
  • 成像颜色:黑白、彩色及近红外 (NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

相机选型

更多选项 精简选项
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('status', statusLabel)}}
型号
接口
分辨率
传感器
传感器尺寸
最大满帧帧率
加入书签

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
 
 
Sorry, there is no camera matching your search. Please contact us if you need more assistance.

高速 4 通道 CoaXPress 6 接口数字传输

Bonito PRO 是 Allied Vision 旗下的高带宽相机系列。该系列搭载广受欢迎的 ON Semi PYTHON 25K 传感器,可实现 25Gbps 高速性能。其设计支持高通量图像传输,距离最远可达 40 米(130 英尺),是 Camera Link 的 4 倍。 Bonito PRO 同时兼容 CXP-6 和 GenICam 接口标准,能无缝集成到您的视觉系统中,且支持多种主流图像采集卡及其 SDK。

 

 


适用于所有应用的配件

Bonito Pro 相机系列可配备多种配件。 点击查看适配的镜头,接口,I/O 连接,以及三脚架。

 

            可实现公制螺纹和英制螺纹间的转接

            具有不同长度和屏蔽等级的连接线


通过图像采集卡 SDK 实现灵活互连

您是否知道可以通过图像采集卡 GenICam 浏览器或 SDK 控制 Bonito PRO 相机?Allied Vision 设计和制造 Bonito PRO 相机的目的在于满足需要高速接口的用户应用需求,并提升使用现有 SDK 的灵活性。CoaXPress 是一套由 JIIA 管理的明确标准,同时受 AIA 和 EMVA 支持,支持 GenICam v2.3.1 或更高版本以及 SFNC v2.0 或更高版本。