用于NVIDIA Jetson Nano开发板的Alvium相机套件
立即订购相机套件,并开始使用工业级硬件和软件测试您的嵌入式视觉系统。

轻松上手:搭建您的嵌入式视觉系统!
Alvium相机的集成轻松而简单。
我们为 NVIDIA Jetson Nano 开发人员套件量身定制的相机入门套件,包括开始进行嵌入式原型设计所需的一切。
- 相机入门套件提供的相机和配件让您轻松开始搭建嵌入式系统
- 以较低成本发掘和探索嵌入式视觉系统
- 随附的SD卡映像文件包含CSI-2驱动,帮助您快速集成
相机套件包含哪些内容?
- 相机三脚架
- Allied Vision S接口镜头(8毫米焦距)
- Alvium 1500 C-500c 彩色相机: 500万像素CSI-2接口相机,附带S镜头接口和半封闭式外壳,采用安森美半导体AR0521 CMOS传感器
- 用于NVIDIA Jetson Nano Developer Kit的适配板
- CSI-2柔性连接线 (220mm length)
- 预配置好的SD卡映像文件,包括CSI-2驱动 ⇒ 立即下载 (更多信息)
Set up the Alvium Camera Kit for Jetson Nano in 10 steps
Setting up the Alvium Camera Kit for NVIDIA Jetson Nano Developer Kit is simple. Watch the video to see how you can set up the camera kit!
Curious? Watch the full video here.