Allied Vision & MVTec 嵌入式视觉套件

即插即用 - 让您轻松探索嵌入式视觉应用

套件特色:

  • 软硬件完美结合的一体式嵌入式视觉开发解决方案
  • Alvium 1500 C-120 1.2 MP CSI-2相机提供高质量成像
  • 即插即用,搭配 MVTec HALCON* 软件,方便测试

 

*套件不附带 MVTec HALCON 软件授权,仅包含 HALCON 演示版应用程序。您需要从 MVTec 购买 HALCON 软件授权才可进行自定义的应用开发。

 

 

多功能演示三角板方便您测试不同应用:

  • 比对
  • 读取条形码或数据码
  • 位置估算
  • 基于深度学习的分类

 

 

套件包含内容:

硬件: 

  • Alvium 1500 C-120c 彩色相机,S镜头接口,半封闭式外壳
  • Allied Vision S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC 镜头
  • 420mm CSI-2 柔性线缆
  • 适用于 Nvidia Jetson Nano / Xavier NX Dev Kit 的 CSI-2 适配板
  • Alvium 相机三脚架安装片 
  • 三角型 PCB 应用演示板 

 

 

软件: 

  • MVTec HALCON * 机器视觉软件
    (浏览器形式的演示应用程序,运行时无需额外的软件授权许可证)
  • MIPI CSI-2 驱动
  • 预配置 SD 卡映像文件

 

* 用户可借助入门套装运行预装的应用实例。如果具有MVTec HALCON软件开发许可证(未随附),还可以通过HALCON功能丰富的工具箱进行自定义应用开发。

您还需要准备:

 

 

 

 

即刻订购您的套件 -

仅需 ¥1830!

 

最早将于2020年11月20日开始发货。

**必填项









请尽可能详细描述您的应用(例如,行业,挑战,技术需求,时间节点等等)



                                                                                                 

合作伙伴

MVTec是一家全球领先的机器视觉软件制造商,其产品可用于所有要求苛刻的成像领域,如:半导体行业、表面检测、自动化光学检测系统、质量控制、计量、医学或监控。通过3D视觉、深度学习和嵌入式视觉等现代化技术,MVTec 软件可为工业物联网(工业4.0)提供自动化解决方案。MVTec在德国、美国和中国设立了办公室,其国际分销商网络以及销售代表遍及全球超过35个国家/地区。

Allied VisionNVIDIA 首选合作伙伴以及Jetson平台合作伙伴。NVIDIA Jetson平台现已集结了广泛的产品阵容,外型紧凑却性能卓越而且功耗极低,能够在低功耗下高速运行自主机器程序,从而将现代人工智能、深度学习和推理等边缘计算功能成功引入嵌入式系统中。