Allied Vision & MVTec 嵌入式视觉套件
即插即用 - 让您轻松探索嵌入式视觉应用
套件特色:
- 软硬件完美结合的一体式嵌入式视觉开发解决方案
- Alvium 1500 C-120 1.2 MP CSI-2相机提供高质量成像
- 即插即用,搭配 MVTec HALCON* 软件,方便测试
*套件不附带 MVTec HALCON 软件授权,仅包含 HALCON 演示版应用程序。您需要从 MVTec 购买 HALCON 软件授权才可进行自定义的应用开发。
多功能演示三角板方便您测试不同应用:
- 比对
- 读取条形码或数据码
- 位置估算
- 基于深度学习的分类
套件包含内容:
硬件:
- Alvium 1500 C-120c 彩色相机,S镜头接口,半封闭式外壳
- Allied Vision S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC 镜头
- 420mm CSI-2 柔性线缆
- 适用于 Nvidia Jetson Nano / Xavier NX Dev Kit 的 CSI-2 适配板
- Alvium 相机三脚架安装片
- 三角型 PCB 应用演示板
软件:
- MVTec HALCON * 机器视觉软件
(浏览器形式的演示应用程序,运行时无需额外的软件授权许可证) - MIPI CSI-2 驱动
- 预配置 SD 卡映像文件
* 用户可借助入门套装运行预装的应用实例。如果具有MVTec HALCON软件开发许可证(未随附),还可以通过HALCON功能丰富的工具箱进行自定义应用开发。
您还需要准备:
- NVIDIA Jetson Nano 开发套件
- 用于DevKit 和 CSI-2 适配板的电源
- 相机三脚架
- SD 卡 (32 或 64 GB)