ALVIUM 1800 C – 工业机器视觉进入“嵌入”时代

打造基于嵌入式系统的计算机视觉,性能比肩 PC 系统

 

Allied Vision 强大的 Alvium 1800 MIPI CSI-2相机让您可在嵌入式相机模块中感受索尼 IMX 高性能图像传感器的极致魅力。我们全新的触发功能和帧率控制系统可针对您的高级检测任务,可精确控制相机,妙到毫巅。由于同时融合了机器视觉相机和集成传感器模块的优势,Alvium 1800 C 为 PC 类机器视觉应用向嵌入式系统的推进铺平了道路。

产品优势

  • 高达2000万像素的高性能索尼 CMOS 传感器:缔造极致画质
  • 精准触发功能
  • 可灵活调整帧率
  • 工业级相机设计:硬件紧凑小巧,坚如磐石
  • 所有机型共用一套驱动程序:可轻松快速集成Alvium相机,并轻松更换机型

获取报价:

*必填项








通过触发功能和灵活的帧率调整功能实现图像的精确采集

许多 MIPI CSI-2传感器模块仅支持流媒体传输图像,无法提供工业应用所需的精确图像捕捉定时控制。Allied Vision 的 Alvium 1800 C 系列相机配备了 Nvidia Jetson 系统的高级触发功能,极大地丰富和完善了机器视觉系统工程师一直期盼的嵌入式视觉功能空白。

 

  • 硬件触发延迟最短
  • 软件触发

此外,Alvium 1800 CSI-2相机支持灵活的帧率控制,允许用户根据自身需求设置相机固定帧率。触发功能和帧率控制系统可作为 Video4Linux2 (V4L2) 框架自定义控件提供,也可通过直接寄存器存取(DRA)功能直接供相机使用。


选择适合您的 Alvium 1800 CSI-2相机型号

型号传感器分辨率帧率
Alvium 1800 C-040Sony IMX2870.4 MP280 fps
Alvium 1800 C-158Sony IMX2731.6 MP150 fps
全新: Alvium 1800 C-240Sony IMX3922.4 MP126 fps
Alvium 1800 C-319Sony IMX2653.2 MP53 fps
Alvium 1800 C-507Sony IMX2645.1 MP34 fps
全新: Alvium 1800 C-508Sony IMX2505.1 MP65 fps
Alvium 1800 C-1236Sony IMX30412.4 MP22 fps
全新: Alvium 1800 C-1240Sony IMX22612.2 MP41 fps
Alvium 1800 C-2050Sony IMX18319.7 MP25 fps